Het verlichtingssysteem moet CityVario zijn of, als alternatief, voldoen aan de volgende criteria: het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerde LED-armaturen bevatten, geschikt voor nieuwe installaties of 1:1 retrofitvervangingen in de stedelijke omgeving. De armatuur moet deel uitmaken van een familie, waardoor de toepassingsmogelijkheden in het hele gebied worden vergroot en de onderhoudsbehoeften goedkoper en eenvoudiger worden door gedeelde componenten. Deze specificatie is geldig voor alle CityVario-archetypen. Het moet een breed scala aan lumenoutputs bieden, met een systeemlichtstroom variërend van 800 tot 10.000 lumen. Een hoge efficiëntie tot 175 Lm/W moet mogelijk zijn. Er moet een ruime keuze van ten minste 30 symmetrische, asymmetrische en straatoptieken beschikbaar zijn voor optimale afstemming op de toepassing. Een optionele lamel voor hinderlijke lichtuitstraling moet beschikbaar zijn, ook als retrofit. Ook moet er een ruime keuze aan kleurtemperaturen (730, 740, 727, 722 of 830) voor de lichtmodule beschikbaar zijn. Het verlichtingssysteem moet een op QR gebaseerd identificatiesysteem hebben dat elke armatuur uniek identificeerbaar maakt, zodat informatie over installatie, onderhoud en reserveonderdelen gemakkelijk en nauwkeurig kan worden opgezocht. De armaturen moeten beschermd zijn tegen binnendringen volgens IP66, slagvast volgens IK10, en voorzien zijn van een maststuk voor paaltopmontage (60 mm of 76 mm) of zijmontage. De armaturen dienen ook een lange levensduur van ten minste 100.000 uur bij L95 te hebben. En het systeem moet een breed scala aan dimming- en bedieningsopties bieden, zoals lineswitch, dynadim, CLO, Dali, tot aan Zhaga system ready Zd4i-compatibiliteit met Interact City om de efficiëntie te optimaliseren via in de toekomst inzetbare intelligente verlichting. Het armatuur moet Zhaga Book 15 ready zijn qua montageinterfaces. De armatuur heeft een garantieperiode van 5 jaar. Tolerantie lichtstroom: +/-7%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.43,0.40) SDCM<0.005; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; Initiële Tolerantie kleurweergave-index: +/-2; Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: 1,3 %; Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: 10 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: L93; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: L97; Type lichtbron: LED60 | LED module 6000 lm; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Light source engine type: LED; Servicetag: Ja; Waardeschaal: Beter; Garantieperiode: 5 jaar; Opwaartse lichtopbrengstverhouding: 0; Lichtstroom: 5.127 lm; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 3000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 157 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): 70; Kleur lichtbron: 730 warmwit; Bundelspreiding armatuur: 50° - 4° × 123°; Type optiek buiten: Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 24, prestaties (voor 5050); Effectief stralingsgebied: 0,0144 m²; Ingangsspanning: 220-240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Aanloopstroom: 24,6 A; Aanlooptijd: 0,16 ms; Energieverbruik: 32,6 W; Vermogensfactor (fractie): 0.98; Aansluiting: -; Kabel: -; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 30; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse I; Surge Protection (Common/Differential): -; Dimbaar: Ja; Driver/voedingsunit/transformator: Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface; Lichtregeling: Interact Pro; Constante lichtopbrengst: Nee; Type DALI: DALI-2™; Connectiviteit: Interact Ready; Materiaal behuizing: Aluminiumlegering; Reflectormateriaal: Glas; Materiaal optiek: Polycarbonaat; Materiaal optische lichtkap/lens: Glas; Fixation material: Aluminium; Kleur behuizing: Donkergrijs; Bevestigingsvoorziening: Opschuifmontage voor diameter 42-60 mm; Vorm optische lichtkap/lens: Vlak; Afwerking optische lichtkap/lens: Helder; Totale lengte: 459 mm; Totale breedte: 391,2 mm; Totale hoogte: 131 mm; Totale diameter: 391 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 131 x 391 x 459 mm ; Kleur onderdelen: Alle onderdelen gekleurd; Beschermingsklasse: IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht; IK-classificatie: IK09 | 10 J; Standaard kantelhoek opzetmontage: -; Standaard kantelhoek opschuifmontage: 0°; Type lichtkap: Glas; Nettogewicht: 6,700 kg; Centrale noodpost: Nee; Noodverlichting: -; Brandbaarheidsmarkering: -; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-plusmarkering; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C; Bereik omgevingstemperatuur: -40 tot +50 °C; Sustainability rating: Lighting for wellbeing, Signify Circle; Reparatieklasse: Bij reparatieklasse B kunnen de driver en de lichtbron van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Onderdelen en documentatie zijn voor langere tijd beschikbaar.; Display Name Product: BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S; Full EOC: 872110336960400; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8721103369604; Materiaalnummer (12NC): 912300060804; Lokale code: 8721103369604; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8721103369604; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8721103369604; Code productfamilie: BPS300 | CityVario Asymetric; (c) Signify