O sistema de iluminação deve ser CityVario ou, alternativamente, deve cumprir os seguintes critérios: o sistema de iluminação deve incluir luminárias LED certificadas pela ENEC, adequadas para novas instalações ou para substituição direta (1:1) de luminárias em ambientes urbanos. A luminária deve integrar uma família, ampliando as possibilidades de aplicação em toda a área e facilitando e reduzindo os custos de manutenção através de componentes partilhados. Esta especificação é válida para todos os modelos CityVario. Deve oferecer uma ampla gama de níveis de lúmen, com o fluxo luminoso do sistema a variar entre 800 e 10.000 lúmen. Deve ser possível atingir uma eficácia elevada, até 175 lm/W. Deve estar disponível uma ampla gama de, pelo menos, 30 ópticas simétricas, assimétricas e rodoviárias para otimização por aplicação. Uma grelha opcional para controlo da luz intrusiva deve estar disponível, também para adaptação posterior (retrofit). Além disso, deve estar disponível uma vasta escolha de temperaturas de cor (730, 740, 727, 722 ou 830) para o módulo de iluminação. O sistema de iluminação deve ter um sistema de identificação baseado em QR que torne cada luminária exclusivamente identificável, permitindo assim que informações sobre instalação, manutenção e peças de reposição sejam referenciadas de forma fácil e precisa. As luminárias devem ser protegidas contra a entrada de poeiras e água de acordo com a norma IP66, protegidas contra impactos segundo a norma IK10 e devem possuir um espigão para ligação a mastros de topo de 60 mm ou 76 mm, ou para entrada lateral. As luminárias devem também apresentar uma vida útil de 100.000 horas a L95 mínimo. E o sistema deve oferecer uma ampla variedade de opções de regulação e controlo, como interruptor de linha, dynadim, CLO, DALI, até compatibilidade com sistemas Zhaga prontos para Zd4i e integração com Interact City, para otimizar a eficiência através de iluminação inteligente implementada futuramente. A luminária deve ser compatível com o Zhaga Book 15 – no que diz respeito às interfaces de fixação. A luminária tem um período de garantia de 5 anos. Tolerância do fluxo luminoso: +/-7%; Cromaticidade inicial: (0.43,0.40) SDCM<0.005; Tolerância de consumo de energia: +/-10%; Tolerância de índice de restituição cromática inicial: +/-2; Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h: 1,3 %; Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h: 10 %; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 50.000 h: L93; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 100.000 h: L97; Código da família das lâmpadas: LED60 | LED module 6000 lm; Número de unidades de equipamento: 1 unidade; Driver incluído: Sim; Tipo de motor de fonte de luz: LED; Service tag: Sim; Escala de valor: Performance; Período de garantia: 5 anos; Rácio de fluxo luminoso ascendente: 0; Fluxo Luminoso: 5.127 lm; Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 3000 K; Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 157 lm/W; Índice de Restituição Cromática (IRC): 70; Cor da fonte de luz: 730 branco quente; Difusão de feixe da luz da luminária: 50° - 4° × 123°; Tipo de ótica exterior: Meio de distribuição com versão 24 para desempenho (para 5050); Área projetada eficaz: 0,0144 m²; Tensão de entrada: 220-240 V; Frequência de linha: 50 to 60 Hz; Corrente de irrupção: 24,6 A; Tempo de irrupção: 0,16 ms; Unidade de alimentação: 32,6 W; Fator de potência (Fração): 0.98; Ligação: -; Cabo: -; Número de produtos em MCB (16 A tipo B): 30; Classe de proteção IEC: Classe de segurança I; Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial): -; Regulável: Sim; Controlador/fonte de alimentação/transformador: Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e SystemReady; Interface de controlo: InterAct Pro; Fluxo luminoso constante: Não; Tipo DALI: DALI-2™; Conectividade: Interact Ready; Material do corpo: Liga de alumínio; Material refletor: Vidro; Material da ótica: Policarbonato; Material do difusor ótico: Vidro; Material de fixação: Alumínio; Cor do compartimento: Cinza escuro; Dispositivo de montagem: Entrada lateral para diâmetro de 42 a 60 mm; Forma do difusor ótico: Plana; Acabamento do difusor ótico: Transparente; Comprimento global: 459 mm; Largura total: 391,2 mm; Altura total: 131 mm; Diâmetro global: 391 mm; Dimensões (Altura x largura x profundidade): 131 x 391 x 459 mm ; Cor das peças: Todas as peças pintadas; Código de proteção de entrada: IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato; Código de proteção mecânica contra impactos: IK09 | 10 J; Ângulo de inclinação standard no topo da coluna: -; Ângulo de inclinação standard na entrada lateral: 0°; Tipo de difusor ótico: Vidro; Peso líquido: 6,700 kg; Central de emergência: Não; Iluminação de emergência: -; Marca de inflamabilidade: -; Marca CE: Sim; Marca ENEC: Marca ENEC plus; Em conformidade com RoHS da UE: Sim; Temperatura ambiente de desempenho Tq: 25 °C; Intervalo de temperatura ambiente: -40 a +50 °C; Classificação de sustentabilidade: Lighting for wellbeing, Signify Circle; Classe de reparação: Classe de reparo B: o driver e a fonte de luz desta luminária podem ser substituídos por um técnico de serviço. As peças e a documentação estão disponíveis por um período prolongado.; Nome a apresentar, produto: BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S; Descrição do código de encomenda apresentado (DTN, apenas B2B): BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S; EOC completo (apenas B2B): 872110336960400; Código de encomenda apresentado (apenas B2B): 36960400; Número de material (12NC): 912300060804; Numerador SAP – Quantidade por embalagem: 1; SAP EAN/UPC - Peça/conjunto/caixa: 8721103369604; Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior: 1; EAN/UPC - Caso: 8721103369604; Código da família de produtos: BPS300 | CityVario Asymetric; (c) Signify