Belysningssystemet ska vara CityVario eller, alternativt, uppfylla följande kriterier: Belysningssystemet ska ha ENEC-certifierade LED-baserade armaturer, lämpliga för nyinstallation eller 1:1-utbyte i stadsmiljö. Armaturen ska ingå i en familj, vilket möjliggör bredare användningsområden i hela området och förenklar samt minskar kostnaderna för underhåll genom gemensamma komponenter. Denna specifikation gäller för alla CityVario-arketyper. Den ska kunna erbjuda ett brett urval av ljusflöden, med ett systemflöde som sträcker sig från 800 upp till 10 000 lumen. Ett högt ljusutbyte på upp till 175 lm/W ska kunna uppnås. Ett brett urval av minst 30 symmetriska, asymmetriska och gatubelysningsoptiker ska erbjudas för att optimera per tillämpning. En valfri lamell för att begränsa påträngande ljus måste finnas tillgänglig, även för eftermontering. Dessutom måste ett brett urval av färgtemperaturer (730, 740, 727, 722 eller 830) för ljusmotorn finnas tillgängligt. Belysningssystemet måste ha ett QR-baserat identifieringssystem som gör varje armatur unikt identifierbar och därmed gör det möjligt att enkelt och korrekt hänvisa till installation, underhåll och reservdelsinformation. Armaturerna ska vara skyddsklassade enligt IP66, stötskyddade enligt IK10 och försedda med stos för montering på stolptopp (60 mm eller 76 mm) eller sidoinfästning. Armaturerna bör också ha en lång livslängd på minst 100 000 timmar vid L95. Och systemet måste erbjuda ett brett urval av dimnings- och styrmöjligheter såsom linjebrytare, dynadim, CLO, DALI, upp till Zhaga system ready (Zd4i-kompatibel) med Interact City, för att möjliggöra effektivisering via framtida intelligent belysningsstyrning. Armaturen ska vara Zhaga Book 15-kompatibel vad gäller fästesgränssnitt. Armaturen har en garantitid på 5 år. Tolerans för ljusflöde: +/-7%; Initial kromaticitet: (0.43,0.40) SDCM<0.005; Energiförbrukningstolerans: +/-10%; Init. Tolerans för färgåtergivningsindex: +/-2; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim: 1,3 %; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim: 10 %; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar: L93; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar: L97; Lampfamiljskod: LED60 | LED module 6000 lm; Antal driftdonsenheter: 1 enhet; Driftdon ingår: Ja; Typ av ljuskälla: LED; Service tag: Ja; Värdetrappa: Prestanda; Garantitid: 5 år; Uppåtriktat ljusflödesförhållande: 0; Ljusflöde: 5 127 lm; Korrelerad färgtemperatur (Nom): 3000 K; Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 157 lm/W; Färgåtergivningsindex: 70; Ljuskällans färg: 730 varmvit; Armaturens ljusfördelning: 50° - 4° × 123°; Optiktyp utomhus: Medelstrålande ljusfördelning, version 24, prestanda (för 5050); Effektiv projicerad yta: 0,0144 m²; Ingångsspänning: 220-240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Ingående ström: 24,6 A; Ingåendetid: 0,16 ms; Effekt: 32,6 W; Effektfaktor (fraktion): 0.98; Anslutning: -; Kabel: -; Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 30; Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass I; Surge Protection (Common/Differential): -; Dimbar: Ja; Driftdon/strömenhet/transformator: Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt; Styrgränssnitt: Interact Pro; Konstant ljusflöde: Nej; DALI-typ: DALI-2™; Anslutningsmöjligheter: Interact Ready; Armaturhusets material: Aluminiumlegering; Material i reflektor: Glas; Material i optiken – LOV: Polykarbonat; Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Glas; Fixation material: Aluminium; Armaturhusets färg: Mörkgrå; Monteringsenhet: Ingång från sidan för en diameter på 42-60 mm; Optisk glaskupa/optikens form – LOV: Plan; Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Klar; Total längd: 459 mm; Total bredd: 391,2 mm; Total höjd: 131 mm; Total diameter: 391 mm; Mått (höjd × bredd × djup): 131 x 391 x 459 mm ; Färg på delar: Alla delar färgade; Kod för kapslingsklass: IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar; Skyddskod för mekanisk påverkan: IK09 | 10 J; Standardvinkel för stolptoppsmontage: -; Standardvinkel för sidoingång: 0°; Typ av optisk kåpa: Glas; Nettovikt: 6,700 kg; Central nödbelysning: Nej; Nödbelysning: -; Säkerhetsmärkning, antändlighet: -; CE-märkning: Ja; ENEC-märkning: ENEC plus-märkning; EU RoHS-kompatibel: Ja; Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C; Omgivningstemperatur: –40 till +50 °C; Sustainability rating: Lighting for wellbeing, Signify Circle; Reparationsklass: Reparationsklass B, drivdonet och ljuskällan för denna armatur kan bytas ut av en servicetekniker. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en längre tid.; Display Name Product: BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S; Full EOC: 872110336960400; Orderkod som visas (endast B2B): 912300060804; Materialnummer (12NC): 912300060804; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8721103369604; Räknare - antal förpackningar per kartong: 1; EAN/UPC - Hölje: 8721103369604; Produktfamiljskod: BPS300 | CityVario Asymetric; (c) Signify