Le système d’éclairage doit être CityVario ou, à défaut, satisfaire aux exigences suivantes : le système d’éclairage doit comporter des luminaires LED certifiés ENEC, adaptés à une installation neuve ou à un remplacement à l’identique dans l’environnement urbain. Le luminaire doit s’inscrire dans une gamme, étendant les possibilités d’application à l’ensemble de la zone, tout en facilitant la maintenance grâce à des composants partagés, ce qui en réduit les coûts et la complexité. Cette spécification s’applique à tous les archétypes CityVario. Il doit offrir une large gamme de flux lumineux, avec un flux système compris entre 800 et 10 000 lumens. Le luminaire doit offrir une efficacité élevée allant jusqu’à 175 Lm/W. Un large choix d’au moins 30 optiques symétriques, asymétriques et routières doit être disponible pour optimiser chaque application. Une persienne optionnelle pour limiter les nuisances lumineuses doit être disponible, également en version rétrofit. De plus, un large choix de températures de couleur (730, 740, 727, 722 ou 830) doit être disponible pour le module LED. Le système d’éclairage doit être équipé d’un système d’identification basé sur un code QR qui rend chaque luminaire identifiable de manière unique, permettant ainsi de référencer facilement et précisément les informations sur l’installation, la maintenance et les pièces détachées. Les luminaires doivent être protégés contre la pénétration de poussière et d’eau selon IP66, protégés contre les chocs selon IK10, et être équipés d’un embout pour une connexion en sommet de mât de 60 mm ou 76 mm, ou pour une entrée latérale. Les luminaires doivent également avoir une longue durée de vie de 100 000 heures à L95 minimum. Et le système doit proposer un large choix d’options de gradation et de contrôle telles que lineswitch, dynadim, CLO, Dali, jusqu’à la compatibilité Zd4i prête pour le système Zhaga avec Interact City, afin d’optimiser l’efficacité grâce à un éclairage intelligent à venir. Le luminaire doit être Zhaga ready Book 15 – en termes d’interfaces de fixation. Le luminaire a une période de garantie de 5 ans. Tolérance de flux lumineux: +/-7%; Chromaticité initiale: (0.43,0.40) SDCM<0.005; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; Température Tolérance de l'indice de rendu des couleurs: +/-2; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h: 1.3 %; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h: 10 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L93; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L97; Code famille lampe: LED60 | LED module 6000 lm; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Type de moteur de la source lumineuse: LED; Garantie: 5 ans; rendement du flux lumineux vers le haut: 0; Flux lumineux: 5'127 lm; Température de couleur corrélée (nom.): 3000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 155 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): 70; Température de couleur: 730 blanc chaud; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 50° - 4° × 123°; Type d'optique extérieur: Distribution moyenne version 24 Performance (pour 5050); Surface projetée effective: 0.0178 m²; Tension d'entrée: 220-240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Courant d’appel: 18.7 A; Temps d'appel: 0.195 ms; Puissance: 33.1 W; Facteur de puissance (fraction): 0.98; Connexion: -; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 32; Classe de protection IEC: Classe électrique I; Protection contre les surtensions (communes/différentielles): -; Variation de l'intensité lumineuse: Non; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Ballast sans gradation Economy (non LR/LC); Interface de commande: -; Flux lumineux constant: Non; Matériaux du boîtier: Alliage d’aluminium; Matériaux du réflecteur: Verre; Matériaux optiques: Polycarbonate; Matériaux du cache optique/de la lentille: Verre; Matériel de fixation: Aluminium; Couleur du boîtier: Gris foncé; Dispositif de montage: -; Forme du cache optique/de la lentille: Plat; Finition du cache optique/de la lentille: Transparent; Longueur totale: 391 mm; Hauteur totale: 197 mm; Diamètre total: 391 mm; Couleur des pièces: Toutes pièces colorées; Code d'indice de protection: IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau; Code de protection contre les chocs méca.: IK10 | 20 J résistance au vandalisme; Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât: -; Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard: -; Type de cache optique/de lentille: Verre; Poids net: 6.100 kg; Secours central: Non; Éclairage de secours: -; Essai au fil incandescent: -; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marque ENEC plus; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Plage de température ambiante: -40 à +50 °C; Évaluation de la durabilité: Lighting for wellbeing, Signify Circle; Display Name Product: BSS300 LED60/730-1P DM16P G1; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): BSS300 LED60/730-1P DM16P G1; Code EOC: 872110336961100; Code de commande affiché (B2B uniquement): 36961100; Code 12NC: 912300060805; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8721103369611; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8721103369611; Code famille de produits: BSS300 | CityVario Suspended/Catenary; (c) Signify