Osvětlovací systém musí být CityVario, nebo alternativně musí splňovat následující kritéria: Osvětlovací systém musí obsahovat LED svítidla s ENEC certifikací, vhodná pro novou instalaci nebo 1:1 náhrady svítidel v městském prostředí. Svítidlo musí náležet do produktové rodiny, což umožňuje rozšíření možností použití v celé oblasti a zároveň snižuje a zjednodušuje potřeby údržby díky sdíleným komponentům. Tato specifikace platí pro všechny archetypy CityVario. Měl by poskytovat široký rozsah světelného toku se systémovým světelným tokem v rozmezí od 800 do 10 000 lumenů. Účinnost až 175 Lm/W musí být dosažitelná. Široká nabídka alespoň 30 symetrických, asymetrických a pouličních optik musí být k dispozici pro optimalizaci podle aplikace. Volitelná žaluzie pro omezení rušivého světla musí být k dispozici, včetně možnosti dodatečné montáže. Také musí být k dispozici široký výběr teplot chromatičnosti (730, 740, 727, 722 nebo 830) pro světelný modul. Osvětlovací systém musí mít identifikační systém založený na QR, díky kterému je každé svítidlo jedinečně identifikovatelné, což umožňuje snadno a přesně odkazovat na informace o instalaci, údržbě a náhradních dílech. Svítidla musí být chráněna proti vniknutí (IP66), nárazově chráněná podle IK10 a musí mít trn pro horní montáž na stožár o průměru 60 mm nebo 76 mm, případně pro boční vstup. Svítidla by měla mít také dlouhou životnost alespoň 100 000 hodin při hodnotě L95. A systém musí nabízet širokou paletu možností stmívání a řízení, jako je lineswitch, dynadim, CLO, Dali, až po kompatibilitu typu Zhaga system ready Zd4i s Interact City, aby bylo možné optimalizovat efektivitu prostřednictvím budoucího inteligentního osvětlení. Svítidlo musí být kompatibilní s normou Zhaga Book 15 z hlediska montážních rozhraní. Na svítidlo se vztahuje záruční doba 5 let. Tolerance světelného toku: +/-7%; Počáteční chromatičnost: (0.43,0.40) SDCM<0.005; Tolerance spotřeby energie: +/-10%; Poč. Tolerance indexu podání barev: +/-2; Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h: 1,3 %; Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 100 000 h: 10 %; Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 50 000 h: L93; Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 100 000 h: L97; Kód řady svítidel: LED60 | LED module 6000 lm; Počet předřadníkových jednotek: 1 jednotka; Včetně předřadníku: Ano; Typ systému světelného zdroje: LED; Záruční lhůta: 5 let; Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu: 0; Světelný tok: 5 127 lm; Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 3000 K; Měrný výkon (jmen.) (nom.): 155 lm/W; Index podání barev (CRI): 70; Barva světelného zdroje: 730 teplá bílá; Divergence světelného paprsku svítidla: 50° - 4° × 123°; Typ optiky, exteriéry: Střední vyzařování verze 24, Performance (pro 5050); Účinná vystavená plocha: 0,055 m²; Vstupní napětí: 220-240 V; Frekvence sítě: 50 to 60 Hz; Náběhový proud: 18,7 A; Doba náběhového proudu: 0,195 ms; Spotřeba energie: 33,1 W; Účiník (zlomek): 0.98; Připojení: -; Kabel: -; Počet produktů pro MCB (16A typ B): 32; Třída ochrany IEC: Bezpečnostní třída I; Přepěťová ochrana (společná/rozdílová): -; Stmívatelné: Ne; Předřadník / napájecí jednotka / transformátor: Neregulovatelný předřadník verze Economy (bez LR/LC); Rozhraní řízení: InterAct Pro; Stálý světelný tok: Ne; Materiál těla: Slitina hliníku; Materiál reflektoru: Sklo; Materiál optiky: Polykarbonát; Materiál optického krytu / čočky: Sklo; Fixační materiál: Hliník; Barva těla: Tmavě šedá; Montážní přípravek: Převěsový třmen; Tvar optického krytu / čočky: Rovný; Povrchová úprava optického krytu / čočky: Čirý; Celková délka: 391 mm; Celková výška: 221 mm; Celkový průměr: 391 mm; Barva dílů: Všechny díly nabarvené; Kód ochrany proti vniknutí: IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě; Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu; Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku: -; Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem: -; Typ optického krytu: Sklo; Celková hmotnost: 7,300 kg; Centrální nouzový provoz: Ne; Nouzové osvětlení: -; Značka hořlavosti: -; Značka CE: Ano; Značka ENEC: Značka ENEC plus; Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano; Výkon při okolní teplotě Tq: 25 °C; Rozsah okolní teploty: –40 až +50 °C; Hodnocení udržitelnosti: Lighting for wellbeing, Signify Circle; Display Name Product: BSS301 LED60/730-1P DM16P C; Popis zobrazeného kódu objednávky (pouze DTN, B2B): BSS301 LED60/730-1P DM16P C; Full EOC: 872110336963500; Zobrazený kód objednávky (pouze B2B): 36963500; Číslo materiálu (12NC): 912300060807; Číslování SAP – počet v balení: 1; SAP EAN/UPC – kus/sada/pouzdro: 8721103369635; Číslování SAP – balení v krabičce: 1; Pouzdro – EAN/UPC: 8721103369635; Kód produktové řady: BSS301 | CityVario Catenary; (c) Signify