Sistemul de iluminat trebuie să fie CityVario sau, alternativ, să fie în conformitate cu următoarele criterii: Sistemul de iluminat trebuie să fie prevăzut cu aparate de iluminat bazate pe LED certificate ENEC, adecvate pentru instalare nouă sau pentru înlocuiri 1:1 în mediul urban. Aparatul de iluminat trebuie să facă parte dintr-o familie, extinzând posibilitățile de aplicare în întreaga zonă și facilitând întreținerea și reducerea costurilor prin componente comune. Această specificație se aplică tuturor arhetipurilor CityVario. Ar trebui să ofere o gamă largă de fluxuri luminoase, cu un flux de sistem cuprins între 800 și 10.000 lumeni. Trebuie să permită o eficacitate ridicată de până la 175 Lm/W. O gamă largă de cel puțin 30 de variante de optice simetrice, asimetrice și stradale trebuie să fie disponibilă pentru optimizarea fiecărei aplicații. O grilă opțională pentru lumină obtruzivă trebuie să fie disponibilă, inclusiv ca retrofit. De asemenea, trebuie să fie disponibilă o gamă variată de temperaturi de culoare (730, 740, 727, 722 sau 830) pentru modulul de iluminat. Sistemul de iluminat trebuie să aibă un sistem de identificare bazat pe QR, care să facă fiecare aparat de iluminat identificabil în mod unic, permițând astfel referirea cu ușurință și exactitate a informațiilor despre instalare, întreținere și piesele de schimb. Aparatele de iluminat trebuie să fie protejate împotriva pătrunderii conform IP66, protejate la impact conform IK10 și să fie prevăzute cu ștuț pentru montaj pe vârful stâlpului de 60 mm sau 76 mm sau pentru montare laterală. Luminarele trebuie să aibă o durată de viață de minimum 100.000 de ore la L95. Și sistemul trebuie să ofere o gamă largă de opțiuni de dimare și control, precum lineswitch, dynadim, CLO, Dali, până la compatibilitate Zd4i, sistem Zhaga ready, integrat cu Interact City, pentru optimizarea eficienței prin iluminare inteligentă viitoare. Aparatul de iluminat trebuie să fie compatibil cu Zhaga book 15 – în ceea ce privește interfețele de fixare. Aparatul de iluminat are o garanție de 5 ani. Toleranță flux luminos: +/-7%; Cromatică inițială: (0.43,0.40) SDCM<0.005; Toleranță consum de energie: +/-10%; Inițială Toleranța indicelui de redare a culorilor: +/-2; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h: 1,3 %; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h: 10 %; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h: L93; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 100.000 h: L97; Cod familie lămpi: LED60 | LED module 6000 lm; Număr de unități de echipament: 1 unitate; Balast inclus: Da; Tip motor sursă de lumină: LED; Perioadă de garanţie: 5 ani; Randament luminos orientat în sus: 0; Flux luminos: 5.127 lm; Temperatură de culoare corelată (nom.): 3000 K; Randament luminos (nominal) (nom.): 155 lm/W; Indice de redare a culorilor (IRC): 70; Culoare sursă de lumină: Alb cald 730; Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 50° - 4° × 123°; Tip optic exterior: Versiunea 24 de performanță pentru distribuție medie (pentru 5050); Zona proiectată efectivă: 0,055 m²; Tensiune de intrare: 220-240 V; Frecvență linie: 50 to 60 Hz; Curent de pornire: 18,7 A; Timp pornire: 0,195 ms; Putere: 33,1 W; Factor de putere (fracție): 0.98; Conexiune: -; Cablu: -; Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 32; Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță I; Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial): -; Cu reglarea intensității luminoase: Nu; Balast/unitate de alimentare/transformator: Balast economic fără reglarea intensității luminoase (fără LR/LC); Interfață de comandă: InterAct Pro; Flux luminos constant: Nu; Material carcasă: Aliaj de aluminiu; Material reflector: Sticlă; Material sistem optic: Policarbonat; Capac optic/material lentilă: Sticlă; Material de fixare: Aluminiu; Culoare carcasă: Gri închis; Dispozitiv de montare: Suport catenar; Capac optic/formă lentilă: Plat; Finisaj capac optic/finisaj: Transparent; Lungime totală: 391 mm; Înălțime totală: 221 mm; Diametru total: 391 mm; Culoare piese: Toate piesele colorate; Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK10 | 20 J rezistent la vandalizare; Unghi standard de înclinație în cap de stâlp: -; Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț: -; Tip capac optic/lentilă: Sticlă; Greutate netă: 7,300 kg; Central de urgență: Nu; Iluminat de urgență: -; Marcaj de inflamabilitate: -; Marcaj CE: Da; Marcaj ENEC: Marcaj ENEC plus; În conformitate cu RoHS: Da; Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C; Interval temperatură ambientală: De la -40 până la +50 ºC; Scor de sustenabilitate: Lighting for wellbeing, Signify Circle; Display Name Product: BSS301 LED60/730-1P DM16P C; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): BSS301 LED60/730-1P DM16P C; Full EOC: 872110336963500; Cod de comandă afișat (doar B2B): 36963500; Număr material (12NC): 912300060807; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8721103369635; Numărător SAP – Pachete per exterior: 1; EAN/UPC – Cutie: 8721103369635; Cod familie de produse: BSS301 | CityVario Catenary; (c) Signify