De armatuur moet Clearflood gen2 van zijn of een alternatief dat volledig voldoet aan de volgende criteria: Het moet een ENEC- en ENEC+-gecertificeerde LED-schijnwerper zijn die voldoet aan de voorwaarden voor CE, RoHS en REACH.De productfamilie moet ten minste 2 verschillende opties voor onderhoudsgemak bieden, waaronder gereedschapsloze opening en vast glas, en ten minste 4 verschillende afwerkingsopties, waaronder onbewerkt (niet geverfd, niet geanodiseerd), standaard poedercoating 500 uur getest in een zoutnevelkast, bescherming tegen zeezout 1000 uur getest in een zoutnevelkast en geschikt voor zwembaden. Voor de zwembadoptie moet ten minste één exemplaar van de voorgestelde armaturenfamilie onafhankelijk worden getest op corrosiebestendigheid in zwembadomgevingen. Tijdens de test moet de armatuur in een kamer worden blootgesteld aan een oplossing van calciumhypochloriet en ureum met een hellingshoek van circa 20° ten opzichte van de verticaal. De LED's van de voorgestelde armatuur moeten een minimaal verwacht lumenbehoud hebben van 100.000 uur bij L90.De voorgestelde armaturenfamilie moet ten minste 15 verschillende opties voor asymmetrische lichtverdeling en geen opties voor symmetrische lichtverdeling bieden, zodat ze perfect aansluiten bij elke toepassing terwijl aan de verlichtingsnormen wordt voldaan. De voorgestelde productfamilie moet standaardbescherming bieden tegen spanningspieken tot 6 kV in differentiaalmodus en 8 kV in normale modus op armatuurniveau. De armatuur moet daarnaast extra bescherming bieden tegen spanningspieken tot 10 kV in differentiaalmodus en 10 kV in normale modus op armatuurniveau. De schokbestendigheid van het product moet minimaal IK08 zijn conform norm IEC 62262 voor de kernbehuizing. Het beschermingsniveau van het product tegen binnendringend water moet IP66 zijn conform IEC 60598-1:2008/IEC 60598-2-3:2002 + A1:2011/IEC 60598-2-5:1998 zonder gebruik van lijm in de armatuur. Het product moet voldoen aan de EMC-eisen conform EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN61000-3-32:2014, EN 61000-3-3:2013 en ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011. De weerstand tegen sinusoïdale trillingen van de voorgestelde producten moet worden getest en voldoen aan de norm IEC 60068-2-27:2008 met de onderstaande specificaties. Het bijbehorende bewijs moet bij de offerte worden gevoegd.De test moet worden uitgevoerd op drie assen (x, y, z): OZ, OX, OY. De armatuur moet worden blootgesteld aan trillingen met een frequentiebereik van 5 Hz tot 30 Hz en een versnellingsamplitude van 0,5 g gedurende 100.000 cycli. (+/-10%). Na de trillingscycli moet de lamp voldoen aan de eisen van IEC EN 60598-1 en functioneren conform de norm. Conformiteit moet worden gecontroleerd door metingen en/of visuele inspectie. Het aanhaalkoppel van de bevestigingsschroeven mag niet lager zijn dan het koppel dat is aangegeven in de montagehandleiding. De armatuur moet ingeschakeld blijven. Er mag geen zichtbare schade zijn zoals scheuren, breuken of barsten. De weerstand tegen herhaalde schokken van de voorgestelde producten moet worden getest en voldoen aan de norm IEC 60068-2-27:2008 met de onderstaande specificaties. Het bijbehorende bewijs moet bij de offerte worden gevoegd. De test moet worden uitgevoerd op drie assen (x, y, z). OZ, OX, OY. De armatuur moet worden onderworpen aan 2 schokken met een kracht van 30 g (-10%, +5%). Na de twee schokken van 30 g moet de lamp voldoen aan de eisen van IEC EN 60598-1 en IEC EN 60598-2-3 en functioneren conform de norm. Conformiteit moet worden gecontroleerd door metingen en/of visuele inspectie. Het aanhaalkoppel van de bevestigingsschroeven mag niet lager zijn dan het koppel dat is aangegeven in de montagehandleiding. Er mag geen sprake zijn van elektrische schokken. Er mag geen zichtbare schade zijn zoals scheuren, breuken, barsten of spleten De armatuur zal worden uitgerust met een digitale slimme tag (sticker met QR-code), zichtbaar aan de buitenkant van de armatuur en op de doos van de armatuur. Bij de armatuur worden aanvullende tagstickers geleverd die aan de binnenkant van de deur van de mast moeten worden aangebracht. Met een smartphone en een speciale app biedt deze slimme tag de volgende voordelen om installatie- en onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken: Via de tag op de doos geeft de app toegang tot gedetailleerde, productspecifieke informatie (zoals lichtopbrengst, type optiek enz.) en montage-instructies. Met de speciale app kan het product na installatie ter plaatse worden geregistreerd, bijvoorbeeld om het product aan te melden bij een eventueel garantieprogramma. De speciale app ondersteunt het melden van storingen aan de fabrikant. De speciale app biedt diagnostische ondersteuning en identificatie van beschikbare reserveonderdelen. Via de speciale app kunnen reserveonderdelen direct vanaf de smartphone in gebruik worden gesteld met de initiële instellingen. Met de driver in de voorgestelde productfamilie is naadloze (her)programmering via NFC-technologie mogelijk. De voorgestelde productfamilie is voorzien van NFC-technologie (Near Field Communication), zodat de driver op locatie kan worden ge(her)programmeerd zonder de armatuur te demonteren. De voorgestelde productfamilie kan worden geprogrammeerd met behulp van een speciaal NFC-apparaat en een smartphone waarop de bijbehorende software is geïnstalleerd. De voorgestelde programmeerbaarheid maakt het (her)programmeren van dimniveaus en de bijbehorende lichtstroom mogelijk. Met de voorgestelde technologie kunnen installateurs de geïnstalleerde drivers en/of reservedrivers sneller configureren zonder zich te bekommeren om draden of de stroomvoorziening van drivers. De voorgestelde armatuurfamilie moet ten minste een optie voor draadloze bediening bieden, waarvoor de armatuur moet zijn uitgerust met een D4i-gecertificeerde LED-driver en één of twee aansluitbussen aan de bovenkant van de armatuurbehuizing en/of de uithouder van de schijnwerper conform de nieuwste versie van Zhaga Book 18. Met dergelijke aansluitbussen kunnen toekomstige Zhaga-D4i-gecertificeerde sensors en/of regelaars worden aangesloten zonder de armatuur te openen. Door conformiteit met Zhaga-D4i is Zhaga-D4i-gespecificeerde (toekomstbestendige) samenwerking van die sensors/regelaars gewaarborgd. De sensors/regelaars die zijn aangesloten op de Zhaga-aansluitbussen worden van stroom voorzien door de D4i-driver, waardoor geen afzonderlijke Powerbox of stroomconversie nodig is. Dankzij de interface kunnen de sensors/regelaars eenvoudig binnen 10 seconden, mechanisch en zonder gereedschap, op locatie worden geïnstalleerd, vervangen en aangesloten. De voorgestelde productfamilie is voorzien van en wordt geleverd met een EPD-verklaring (Environmental Product Declaration). Tolerantie lichtstroom: +/-7%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.329,0.342); Tolerantie energieverbruik: +/-10%; Initiële Tolerantie kleurweergave-index: +/-2; Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: 2,5 %; Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: 5 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: L96; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: L95; Type lichtbron: LED127 | LED module 12700 lm; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Light source engine type: LED; Servicetag: Ja; Waardeschaal: Beter; Garantieperiode: 5 jaar; Opwaartse lichtopbrengstverhouding: 0; Lichtstroom: 102.579 lm; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 4000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 144 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): >70; Kleur lichtbron: 740 neutraalwit; Bundelspreiding armatuur: -; Type optiek buiten: Asymmetrische ashoek 65° brede bundel; Effectief stralingsgebied: 0,37 m²; Ingangsspanning: 230 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Aanloopstroom: 14 A; Aanlooptijd: 0,16 ms; Energieverbruik: 712 W; Vermogensfactor (fractie): 0.99; Aansluiting: Aansluitunit, 3-polig; Kabel: -; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 2; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse I; Surge Protection (Common/Differential): 6/8 kV; Dimbaar: Nee; Driver/voedingsunit/transformator: Voedingsunit (aan/uit); Constante lichtopbrengst: Nee; Materiaal behuizing: Gietaluminium ADC1 - legering (EN AC-47100); Reflectormateriaal: -; Materiaal optiek: Polycarbonaat; Materiaal optische lichtkap/lens: Glas; Fixation material: Aluminium; Kleur behuizing: Aluminium; Bevestigingsvoorziening: Instelbare montagebeugel; Vorm optische lichtkap/lens: Vlak; Afwerking optische lichtkap/lens: Helder; Totale lengte: 711 mm; Totale breedte: 720 mm; Totale hoogte: 140 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 140 x 720 x 711 mm ; Beschermingsklasse: IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht; IK-classificatie: IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme; Standaard kantelhoek opzetmontage: -; Standaard kantelhoek opschuifmontage: -; Type lichtkap: Helder glas; Nettogewicht: 26,000 kg; Brandbaarheidsmarkering: -; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-plusmarkering; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C; Bereik omgevingstemperatuur: -40 °C t/m 50 °C; Sustainability rating: Signify Circle; Reparatieklasse: Bij reparatieklasse B kunnen de driver en de lichtbron van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Onderdelen en documentatie zijn voor langere tijd beschikbaar.; Display Name Product: BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A65-WB ALU; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A65-WB ALU; Full EOC: 872110337787600; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8721103377876; Materiaalnummer (12NC): 912300060833; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8721103377876; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8721103377876; Code productfamilie: BVP658 | CLEARFLOOD GEN2 X-LARGE; (c) Signify