Valaisimen on oltava Clearflood gen2 tai vaihtoehtoisesti sen on täytettävä seuraavat kriteerit: Valaisimen on oltava ENEC- ja ENEC+-sertifioitu LED-valonheitin sekä CE-, ROHS- ja REACH-vaatimusten mukainen.Tuoteperheen tulee tarjota vähintään 2 erilaista huollettavuusvaihtoehtoa, mukaan lukien työkaluton avaus ja kiinteä lasi, sekä vähintään 4 erilaista pinnoitevaihtoehtoa, mukaan lukien pinnoittamaton (ei maalattu, ei eloksoitu), jauhepinnoitettu vakiovaihtoehto, jota on testattu 500 tuntia suolasumutestikammiossa, meriveden kestävä vaihtoehto, jota on testattu 1 000 tuntia suolasumutestikammiossa, sekä uimahalliversio. Uimahalliversion osalta vähintään yhden tuotenäytteen korroosionkestävyys on riippumattomasti testattava uima-allasympäristössä. Testin aikana valaisin altistetaan kalsiumhypokloriitin ja urean liuokselle kammiossa, jonka kaltevuus on noin 20 astetta pystysuoraan nähden. Vaihtoehtoisen valaisimen LED-valonlähteen valovirran pysyvyyden 100 000 käyttötunnin kohdalla tulee olla vähintään L90.Vaihtoehtoisen valaisintuoteperheen tulee sisältää optiikka, jossa on vähintään 15 erilaista epäsymmetristä valonjakoa, mutta ei symmetristä valonjakoa, jotta valaisin sopii hyvin mihin tahansa käyttökohteeseen ja on valaistusstandardien mukainen. Vaihtoehtoisen tuoteperheen tulee tarjota ylijännitesuoja differentiaalimuodossa 6 kV:iin asti ja yhteismuodossa 8 kV:iin asti vakiona valaisintasolla. Lisäksi valittavissa tulee olla ylijännitesuoja 10 kV:iin asti differentiaali- ja yhteismuodossa valaisintasolla. Tuotteen rungon iskunkestävyyden tulee olla vähintään IK08 (IEC 62262). Tuotteen IP-luokan tulee olla IP66 (IEC 60598-1:2008 / IEC 60598-2-3:2002 + A1:2011 / IEC 60598-2-5:1998) ilman liiman käyttöä valaisimen kokoonpanossa. Tuotteen tulee olla EMC-yhteensopiva standardien EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN61000-3-32:2014, EN 61000-3-3:2013 ja ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011 mukaisesti. Vaihtoehtoisten tuotteiden sinimuotoisen tärinän kestävyys on testattava, ja sen on täytettävä IEC 60068-2-27:2008 ‑standardin kriteerit alla olevin erittelyin. Todisteet vaatimustenmukaisuudesta on liitettävä tarjoukseen.Testi on suoritettava kolmella akselilla (x, y, z): OZ, OX, OY. Valaisin altistetaan värähtelylle, jonka taajuusalue on 5–30 Hz, kiihtyvyyden amplitudi 0,5 g, ja kesto 100 000 sykliä. (+/-10%). Tärinäjaksojen jälkeen valon on toimittava standardin IEC EN 60598-1 mukaisesti. Vaatimustenmukaisuus on varmistettava mittaamalla ja/tai silmämääräisellä tarkastuksella. Kiinnitysruuvien kiristysmomentti ei saa olla pienempi kuin asennusohjeissa ilmoitettu momentti. Valaisimen tulee pysyä päällä. Valaisimessa ei saa olla näkyviä vaurioita, kuten halkeamia tai murtumia. Vaihtoehtoisten tuotteiden kestävyys toistuvia iskuja vastaan on testattava IEC 60068-2-27:2008 ‑standardin alla olevin erittelyin. Todisteet vaatimustenmukaisuudesta on liitettävä tarjoukseen. Testi on suoritettava kolmella akselilla (x-y-z). OZ, OX, OY. Valaisimeen kohdistetaan kaksi iskua 30 g:n voimalla (-10 %, +5 %). Kahden 30 g:n iskun jälkeen valaisimen tulee toimia IEC EN 60598-1- ja IEC EN 60598-2-3 ‑standardin mukaisesti. Vaatimustenmukaisuus on varmistettava mittaamalla ja/tai silmämääräisellä tarkastuksella. Kiinnitysruuvien kiristysmomentti ei saa olla pienempi kuin asennusohjeissa ilmoitettu momentti. Sähköiskuja ei saa esiintyä. Valaisimessa ei saa olla näkyviä vaurioita, kuten halkeamia, murtumia tai säröjä. Valaisimessa on oltava digitaalinen älytunniste (QR-kooditarra), joka on näkyvissä valaisimen ulkopuolella sekä valaisinpakkauksessa, ja valaisimen mukana on toimitettava lisätarroja, jotka kiinnitetään valaisinpylvääseen. Skannaamalla älytunnisteen mobiilisovelluksella saa pääsyn seuraaviin tietoihin asentamisen ja huollon helpottamiseksi: tuotekohtaiset tiedot, kuten valovirta ja optiikan tyyppi, sekä asennusohjeet. Sovellus mahdollistaa tuotteen rekisteröinnin paikan päällä asennuksen jälkeen, esimerkiksi mahdolliseen takuuohjelmaan. Sovelluksessa tulee olla mahdollista tehdä vikailmoitus valmistajalle. Sovelluksen tulee tarjota vianmääritystä sekä tiedon saatavilla olevista varaosista. Sovelluksen tulee mahdollistaa varaosien palauttaminen tehdasasetuksille suoraan mobiililaitteesta. Vaihtoehtoiseen tuoteperheeseen kuuluvan liitäntälaitteen tulee olla (uudelleen)ohjelmoitavissa NFC-teknologialla. Vaihtoehtoisessa tuoteperheessä on oltava NFC-tekniikka (Near Field Communication), jotta liitäntälaite voidaan (uudelleen)ohjelmoida paikan päällä purkamatta valaisinta. Vaihtoehtoisen tuoteperheen on oltava ohjelmoitavissa erillisellä NFC-laitteella ja mobiililaitteella, johon on asennettu tähän soveltuva ohjelmisto. Vaihtoehtoisen ohjelmointitavan tulee mahdollistaa himmennystasojen ja niihin liittyvän valovirran (uudelleen)ohjelmointi. Vaihtoehtoisen tekniikan tulee auttaa asentajia konfiguroimaan asennetut (vara)liitäntälaitteet ilman, että heidän tarvitsee tehdä johdotuksia tai käynnistää liitäntälaitteita. Vaihtoehtoisen valaisintuoteperheen tulee sisältää vähintään langaton ohjausvaihtoehto, jota varten valaisimessa on oltava D4i-sertifioitu LED-liitäntälaite ja yksi tai kaksi Zhaga-liitäntää valaisinrungossa tai kiinnikkeessä. Liitäntöjen tulee mahdollistaa Zhaga-D4i-sertifioitujen sensoreiden ja/tai ohjainlaitteiden yhdistäminen tulevaisuudessakin valaisinta avaamatta. Zhaga-D4i-yhteensopivuus varmistaa, että sensoreita ja ohjainlaitteita voidaan yhdistää Zhaga-liitäntöihin myös tulevaisuudessa. Zhaga-liitäntöihin yhdistettyjen sensoreiden tai ohjainlaitteiden virransyötöstä vastaa D4i-liitäntälaite, joten erillistä virtalähdettä tai muuntajaa ei tarvita. Liitäntä mahdollistaa sensoreiden/ohjainlaitteiden helpon asennuksen, vaihtamisen ja yhdistämisen ilman työkaluja kymmenessä sekunnissa. Vaihtoehtoisella tuoteperheellä tulee olla ympäristöseloste (EPD), joka toimitetaan tuotteiden mukana. Valovirran toleranssi: +/-7%; Alkuperäinen kromaattisuus: (0.329,0.342); Energiankulutuksen toleranssi: +/-10%; Alun Värintoistoindeksin toleranssi: +/-2; Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana: 2,5 %; Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 100 000 tunnin käyttöiän aikana: 5 %; Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h): L96; Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h): L95; Lamppuperheen koodi: LED127 | LED module 12700 lm; Ohjausyksiköiden lukumäärä: 1 yksikkö; Liitäntälaite mukana: Kyllä; Valonlähdemoduulin tyyppi: LED; Huoltotunniste: Kyllä; Arvoasteikko: Tehokas; Takuuaika: 5 vuotta; Ylöspäin suuntautuvan valon suhde: 0; Valovirta: 103 249 lm; Värilämpötila (nim.): 4000 K; Valotehokkuus (nimellinen): 145 lm/W; Värintoistoindeksi (CRI): >70; Valonlähteen väri: 740 Neutral white; Valaisimen valokeila: -; Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi: Epäsymmetrinen, erittäin leveä keilakulma 65°; Tehokas heijastettu alue: 0,37 m²; Tulojännite: 230 V; Viivatiheys: 50 to 60 Hz; Kytkentävirtasysäys: 14 A; Kytkentäaika: 0,16 ms; Teho: 712 W; Tehokerroin (murtoluku): 0.99; Liitäntä: 3-napainen liitinyksikkö; Kaapeli: -; Tuotteiden määrä tyypin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa: 2; Suojausluokka IEC: Suojausluokka I; Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali): 6/8 kV; Himmennettävä: Ei; Liitäntälaite/virtalähde/muuntaja: Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off); Jatkuva valontuotto: Ei; Rungon materiaali: Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100); Heijastimen materiaali: -; Optiikan materiaali: Polykarbonaatti; Optisen kuvun/linssin materiaali: Lasi; Kiinnitysmateriaali: Alumiini; Kotelon väri: Alumiini; Asennuslaite: Asennuskiinnike säädettävissä; Optisen kuvun/linssin muoto: Litteä; Optisen kuvun/linssin viimeistely: Clear; Kokonaispituus: 711 mm; Kokonaisleveys: 720 mm; Kokonaiskorkeus: 140 mm; Mitat (korkeus x leveys x syvyys): 140 x 720 x 711 mm ; Suojausluokan koodi: IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta; Mekaanisen iskusuojauksen koodi: IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan; Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa: -; Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa: -; Optiikan suojan tyyppi: Kirkas lasi; Nettopaino: 26,000 kg; Tulenarkuusmerkintä: -; CE-merkintä: Kyllä; ENEC-merkintä: ENEC plus -merkki; RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä; Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq: 25 °C; Ympäristön lämpötila: -40…+50 ˚C; Kestävän kehityksen profiili: Signify Circle; Korjausluokka: Korjausluokka B. Huoltoteknikko voi vaihtaa tämän valaisimen liitäntälaitteen ja valonlähteen. Osat ja dokumentaatio ovat saatavilla pidennetyn ajan.; Display Name Product: BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A65-VWB ALU; Näytettävä tilauskoodin kuvaus (DTN, vain B2B): BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A65-VWB ALU; EOC-koodi: 872110337789000; Näytetty tilauskoodi (vain B2B): 912300060835; Tuotekoodi (12NC): 912300060835; SAP-osoittaja – määrä/pakkaus: 1; SAP EAN/UPC - kpl/sarja/kotelo: 8721103377890; Tuotepakkausten määrä laatikossa: 1; EAN/UPC – laatikko: 8721103377890; Tuoteperheen koodi: BVP658 | CLEARFLOOD GEN2 X-LARGE; (c) Signify