Belysningssystemet måste vara CoreLine-panelen Gen6 från Philips eller motsvara följande kriterier: Belysningssystemet måste vara ENEC-certifierat och levereras med en 5 års tillverkargaranti. Det ska även ha en livslängd på 100 000 timmar vid L80/50 000 timmar vid L90 och inkludera ett urval av flimmerfria driftdon som t.ex. På/Av, DALI-styrning och inbyggd trådlös anslutning. Dessutom måste nödbelysning finnas som tillval. Armaturerna ska även ha antingen snabbkontakter eller WAGO- eller Schuko-kopplingar för att säkerställa snabb installation. LED-ljuskällorna måste ha ett högt CRI på 80 eller ett CRI på 90, samt ett lågt SDCM på <3. Utöver detta ska belysningssystemet ha en drifttemperatur på 10–40 °C, ett fristående drivdon, en omgivningstemperatur för bästa prestanda (Tq) på 25 °C och ett styrsystembortfall på 5 % vid en medellivslängd på 50 000 timmar. Armaturhuset ska vara av stål, den optiska kupan ska vara av polystyren och färgen ska vara vit (RAL 9003). Den optiska modulen ska även vara förseglad så att ingen invändig rengöring krävs. Värdetrappa: Prestanda; Total längd: 595 mm; Total bredd: 595 mm; Total höjd: 2 mm; Mått (höjd × bredd × djup): 2 x 595 x 595 mm ; Material: Polymetylmetakrylat (PMMA); Tillbehörsfärg: Klar; CE-märkning: Ja; EU RoHS-kompatibel: Ja; Display Name Product: RC159Z Deco Square W60L60 (5pcs); Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): RC159Z Deco Square W60L60 (5pcs); Full EOC: 871869979928100; Orderkod som visas (endast B2B): 912401483525; Materialnummer (12NC): 912401483525; SAP-räknare – antal per förpackning: 5; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8718699799663; Räknare - antal förpackningar per kartong: 50; EAN/UPC - Hölje: 8718699799281; (c) Signify