Das Beleuchtungssystem muss eine CoreLine Feuchtraumleuchte sein oder alternativ gleichwertig zu den folgenden Kriterien sein: das Beleuchtungssystem muss ENEC-zertifiziert sein. Es wird mit einer 5-Jahres-Herstellergarantie geliefert. Das Beleuchtungssystem sollte außerdem eine Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden bei L80 bieten. Es sollte eine DALI-Steuerung sowie eine integrierte Wireless-Konnektivität beinhalten. Darüber hinaus muss eine optionale Notbeleuchtung vorhanden sein. Die Leuchten müssen eine Lichtausbeute von mindestens 160 lm/W haben. Das System muss eine große Auswahl an Optionen bieten, darunter L600/1200/1500, bis zu 120000lm, 4000K. Die LEDs müssen einen hohen CRI von 80 und einen niedrigen SWE von <3 aufweisen. Die Leuchten sollten einfach zu installieren sein und über einen werkzeuglosen elektrischen Anschluss verfügen. Optional werden eine 1- und 3-Phasen-Durchgangsverdrahtung sowie ein wasserdichter externer Steckverbinder angeboten. Eingangsspannung: 220 bis 240 V; Netzfrequenz: 50 to 60 Hz; IEC-Schutzklasse: Schutzklasse II; Gesamte Länge: 220 mm; Gesamte Breite: 42 mm; Gesamte Höhe: 28 mm; Gesamter Durchmesser: 220 mm; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 28 x 42 x 220 mm ; Material: Polykarbonat; Schutzart (IP): IP20 | Fernhalten von Fingern; Schlagfestigkeit (IK): -; Zubehörfarbe: Weiß; Nettogewicht: 0.230 kg; CE-Zeichen: Ja; EU RoHS-konform: Ja; Produktnamen anzeigen: EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2; Angezeigter Bestellcode, Beschreibung (DTN, nur B2B): EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2; Vollständiger EOC (nur B2B): 871951488113600; Angezeigter Bestellcode (nur B2B): 88113600; Material-Nummer (12NC): 912401483668; SAP-Anzahl pro Verpackung: 1; SAP EAN/UPC – Stück/Set/Kiste: 8719514881136; SAP-Zähler – Pakete pro Außenkarton: 1; EAN Umverpackung: 8719514881136; (c) Signify