El sistema de iluminación debe ser CoreLine estanca de Philips o, alternativamente, debe cumplir con los siguientes criterios: El sistema de iluminación debe contar con certificación ENEC Vendrá con una garantía del fabricante de 5 años. El sistema de iluminación también debe ofrecer una vida útil de 100.000 horas L80. Debe incluir un control DALI y conectividad inalámbrica integrada. Además, debe haber iluminación de emergencia opcional disponible. Las luminarias deben proporcionar una eficacia de al menos 160 lm/W. El sistema debe ofrecer una amplia variedad de opciones, incluyendo L600/1200/1500, hasta 120000lm, 4000K. Los LED deben tener un IRC alto de 80 y un SDCM bajo de <3. Las luminarias deben ser fáciles de instalar y contar con conexión eléctrica sin herramientas. Se debe ofrecer cableado pasante opcional monofásico y trifásico, además de conector externo estanco Tensión de entrada: 220 a 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Clase de protección IEC: Seguridad clase II; Longitud global: 220 mm; Anchura global: 42 mm; Altura global: 28 mm; Diámetro global: 220 mm; Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 28 x 42 x 220 mm ; Material: Policarbonato; Código de protección de entrada: IP20 | Protección contra dedos; Índice de protección frente a choque mecánico: -; Color de accesorio: Blanco; Peso neto: 0,230 kg; Marca CE: Sí; Conforme con EU RoHS: Sí; Display Name Product: EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2; Descripción del código de pedido mostrado (DTN, solo B2B): EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2; Full EOC: 871951488113600; Código de pedido mostrado (solo B2B): 88113600; Código 12NC: 912401483668; Cantidad por paquete SAP: 1; SAP EAN/UPC - Pieza/Conjunto/Caja: 8719514881136; Numerador SAP - Paquetes por caja exterior: 1; Embalaje con código EAN/UPC: 8719514881136; (c) Signify