Valaistusratkaisun on joko oltava Philipsin CoreLine waterproof tai vaihtoehtoisesti sen on täytettävä seuraavat kriteerit: Valaistusratkaisun on oltava ENEC-sertifioitu. Sillä tulee olla 5 vuoden valmistajan takuu. Valaistusratkaisun tulee myös tarjota 100 000 tunnin käyttöikä (L80). Siinä tulee olla DALI-ohjaus ja integroitu langaton ohjaus. Lisäksi turvavalaistus on oltava saatavilla lisävarusteena. Valaisimien valotehokkuuden on oltava vähintään 160 lm/W. Ratkaisun on tarjottava laaja valikoima eri pituus-, valovirta- ja värilämpötilavaihtoehtoja, mukaan lukien L600/1200/1500, jopa 120 000 lm ja 4 000 K. Ledien CRI-arvon on oltava 80 ja SDCM-arvon 3. Valaisimien tulee olla helppoja asentaa ja sähköliitäntöjen tulee olla tehtävissä ilman työkaluja. < Ratkaisussa tulee olla valittavissa 1- ja 3-vaiheläpijohdotus sekä vedenkestävä ulkoinen liitin. Tulojännite: 220–240 V; Viivatiheys: 50 to 60 Hz; Suojausluokka IEC: Suojausluokka II; Kokonaispituus: 220 mm; Kokonaisleveys: 42 mm; Kokonaiskorkeus: 28 mm; Kokonaishalkaisija: 220 mm; Mitat (korkeus x leveys x syvyys): 28 x 42 x 220 mm ; Materiaali: Polykarbonaatti; Suojausluokan koodi: IP20 | Kosketussuojattu; Mekaanisen iskusuojauksen koodi: -; Lisävarusteen väri: White; Nettopaino: 0,230 kg; CE-merkintä: Kyllä; RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä; Display Name Product: EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2; Näytettävä tilauskoodin kuvaus (DTN, vain B2B): EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2; EOC-koodi: 871951488113600; Näytetty tilauskoodi (vain B2B): 912401483668; Tuotekoodi (12NC): 912401483668; SAP-osoittaja – määrä/pakkaus: 1; SAP EAN/UPC - kpl/sarja/kotelo: 8719514881136; Tuotepakkausten määrä laatikossa: 1; EAN/UPC – laatikko: 8719514881136; (c) Signify