Il sistema di illuminazione deve essere CoreLine Stagna di Philips o, in alternativa, deve essere conforme ai seguenti criteri: deve avere la certificazione ENEC. Sarà fornito con una garanzia del produttore di 5 anni. Il sistema di illuminazione dovrebbe inoltre garantire una durata di 100.000 ore L80. Dovrebbe includere un controllo DALI e connettività wireless integrata. Inoltre, deve essere disponibile un'illuminazione di emergenza opzionale. Gli apparecchi d'illuminazione devono garantire un'efficienza luminosa di almeno 160 lm/W. Il sistema deve offrire un'ampia scelta di opzioni, tra cui L600/1200/1500, fino a 120000lm, 4000K. I LED devono avere un CRI elevato pari a 80 e un SDCM basso pari a <3. Gli apparecchi d'illuminazione devono essere facili da installare e dotati di una connessione elettrica senza utensili. Deve inoltre essere offerto un collegamento elettrico continuo opzionale a 1 e 3 fasi e un connettore esterno impermeabile. Tensione in ingresso: Da 220 a 240 V; Frequenza di linea: 50 to 60 Hz; Classe di protezione IEC: Classe di isolamento II; Lunghezza complessiva: 220 mm; Larghezza complessiva: 42 mm; Altezza complessiva: 28 mm; Diametro complessivo: 220 mm; Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 28 x 42 x 220 mm ; Materiale: Policarbonato; e una gestione termica: IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito; Codice di protezione dagli impatti meccanici: -; Colore accessori: Bianco; Peso netto: 0,230 kg; Marchio CE: Sì; Conformità a RoHS EU: Sì; Display Name Product: EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2; Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2; Full EOC: 871951488113600; Descrizione codice locale: 88113600; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 88113600; Codice materiale (12NC): 912401483668; Codice locale: 88113600; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 1; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8719514881136; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 1; EAN/UPC - Case: 8719514881136; (c) Signify