Het verlichtingssysteem moet CoreLine waterproof van Philips zijn of aan de volgende criteria voldoen: Het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerd zijn. Het moet een fabrieksgarantie van 5 jaar hebben. Het verlichtingssysteem moet ook een levensduur hebben van 100.000 uur L80. Het moet een DALI-besturing en geïntegreerde draadloze connectiviteit bevatten. Daarnaast moet optionele noodverlichting beschikbaar zijn. De armaturen moeten een rendement van minstens 160 lm/W leveren. Het systeem moet een ruime keuze aan opties bieden, waaronder L600/1200/1500, tot 120000lm, 4000K. De LED's moeten een hoge CRI van 80 hebben en een lage SDCM van <3. De armaturen moeten eenvoudig te installeren zijn en een gereedschapsloze elektrische aansluiting hebben. Optionele doorvoerbedrading, in uitvoeringen voor 1 fase en 3 fasen en een externe waterdichte connector worden aangeboden. Ingangsspanning: 220 tot 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse II; Totale lengte: 220 mm; Totale breedte: 42 mm; Totale hoogte: 28 mm; Totale diameter: 220 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 28 x 42 x 220 mm ; Materiaal: Polycarbonaat; Beschermingsklasse: IP 20 | Bescherming tegen vingers; IK-classificatie: -; Accessoirekleur: Wit; Nettogewicht: 0,230 kg; CE-markering: Ja; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Display Name Product: EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2; Full EOC: 871951488113600; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8719514881136; Materiaalnummer (12NC): 912401483668; Lokale code: 8719514881136; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8719514881136; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8719514881136; (c) Signify