Belysningssystemet må være CoreLine vanntett fra Philips, eller alternativt må det oppfylle følgende kriterier: Belysningssystemet må være ENEC-sertifisert. Det kommer med 5 års produsentgaranti. Belysningssystemet bør også ha en levetid på 100 000 timer L80. Den bør inkludere DALI-kontroll og integrert trådløs tilkobling. I tillegg skal valgfri nødbelysning være tilgjengelig. Lysarmaturene må ha en virkningsgrad på minst 160 lm/W. Systemet må tilby et bredt utvalg av alternativer, inkludert L600/1200/1500, opptil 120 000 lm, 4000K. LED-ene må ha en høy CRI på 80 og en lav SDCM på <3. Armaturene bør være enkle å installere og ha verktøyfri elektrisk tilkobling. Valgfri gjennomkobling av 1- og 3-fase samt vanntett ekstern kontakt skal tilbys. Inngangsspenning: 220 til 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse II; Total lengde: 220 mm; Total bredde: 42 mm; Total høyde: 28 mm; Total diameter: 220 mm; Mål (høyde x bredde x høyde): 28 x 42 x 220 mm ; Materialer: Polykarbonat; Ingress beskyttelseskode: IP20 | Fingerbeskyttet; Mekanisk støtbeskyttelseskode: -; Tilbehørsfarge: Hvit; Nettovekt: 0,230 kg; CE-merke: Ja; I samsvar med EU RoHS: Ja; Display Name Product: EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2; Vist ordrekodebeskrivelse (kun DTN, B2B): EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2; Full EOC: 871951488113600; Anvist bestillingskode (bare B2B): 912401483668; Materialenummer (12NC): 912401483668; SAP – Antall per pakke: 1; SAP EAN/UPC – stk./sett/boks: 8719514881136; SAP-teller – pakker per utvendige: 1; EAN/UPC – boks: 8719514881136; (c) Signify