O sistema de iluminação tem de ser CoreLine estanque da Philips ou, em alternativa, tem de preencher os seguintes critérios: ser certificado pelo ENEC. Com uma garantia do fabricante de 5 anos. O sistema de iluminação também deve oferecer uma vida útil de 100.000 horas (L80). Deve incluir um controlo DALI e conectividade sem fios integrada. Além disso, a Iluminação de Emergência opcional deve estar disponível. As luminárias devem proporcionar uma eficácia de pelo menos 160 lm/W. O sistema tem de oferecer uma ampla gama de opções, incluindo L600/1200/1500, até 120.000 lm, 4000 K. Os LEDs devem ter um alto IRC de 80 e um baixo SDCM de 3. As luminárias devem ser fáceis de instalar e apresentar conexão elétrica sem ferramentas. < Será oferecida a opção de cablagem de passagem monofásica e trifásica, bem como um conector externo à prova de água. Tensão de entrada: 220 a 240 V; Frequência de linha: 50 to 60 Hz; Classe de proteção IEC: Classe de segurança II; Comprimento global: 220 mm; Largura total: 42 mm; Altura total: 28 mm; Diâmetro global: 220 mm; Dimensões (Altura x largura x profundidade): 28 x 42 x 220 mm ; Material: Policarbonato; Código de proteção de entrada: IP20 | Proteção de dedos; Código de proteção mecânica contra impactos: -; Cor do acessório: Branco; Peso líquido: 0,230 kg; Marca CE: Sim; Em conformidade com RoHS da UE: Sim; Nome a apresentar, produto: EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2; Descrição do código de encomenda apresentado (DTN, apenas B2B): EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2; EOC completo (apenas B2B): 871951488113600; Código de encomenda apresentado (apenas B2B): 88113600; Número de material (12NC): 912401483668; Numerador SAP – Quantidade por embalagem: 1; SAP EAN/UPC - Peça/conjunto/caixa: 8719514881136; Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior: 1; EAN/UPC - Caso: 8719514881136; (c) Signify