Světelný produkt musí patřit do rodiny downlight GreenSpace od Philips, nebo alternativně splňovat následující kritéria. Produkt by měl být vhodný pro vnitřní aplikace s UGR < 19 a L65 < 3000 cd/m², volitelně dostupné tam, kde je vyžadována shoda s kancelářskými normami. Životnost by měla dosáhnout 100 000 hodin při L90. Produkt musí nabízet širokou škálu možností světelného výkonu, CCT, reflektoru, předřadníku a kabelových konfigurací. Světelný výkon by měl být dostupný v rozmezí 700 lm až 5 000 lm, aby vyhověl různým aplikacím, a účinnost systému by měla dosahovat až 160 lm/W. Velikost výřezu by měla být 150 mm a/nebo 200 mm v průměru. Měly by být nabízeny varianty s CRI 80 i CRI 90, spolu s teplotami chromatičnosti 3 000 K a 4 000 K. Typy reflektorů – včetně čirého hliníku, bílé, černé a matné – by měly být součástí produktové rodiny pro specifikaci. Produktová řada musí podporovat funkce nouzového osvětlení, včetně centrálního nouzového napájení, CLO a průběžného zapojení. Varianty krytů z čirého/opálového polykarbonátu by měly být volitelně dostupné a musí splňovat stupeň krytí IP54. Barevné provedení rámečků v bílé, černé a stříbrné musí být také k dispozici pro výběr. Produkt by měl být připojen k bezdrátovému systému, kde může být monitorován a ovládán pomocí integrovaného senzoru umístěného na průhledném nebo opálovém krytu svítidla. Tolerance světelného toku: +/-10%; Počáteční chromatičnost: (0.44, 0.40) SDCM<3; Tolerance spotřeby energie: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Poruchovost předřadníku po 5000 hod provozu.: 1 %; Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h: 10 %; Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 50 000 h: L90; Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 100 000 h: -; Kód řady svítidel: LED20S | LED Module, system flux 2000 lm; Vyměnitelný světelný zdroj: Ne; Počet předřadníkových jednotek: 1 jednotka; Předřadník: -; Včetně předřadníku: Ano; Servisní štítek: Ano; Lighting Technology: LED; Montáž: Zapuštěné; Hodnotový žebříček: Specifikace; Záruční lhůta: 5 let; Světelný tok: 1 800 lm; Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 3000 K; Měrný výkon (jmen.) (nom.): 137 lm/W; Index podání barev (CRI): >80; Počet světelných zdrojů: 1; Vyzařovací úhel světelného zdroje: - stupňů; Barva světelného zdroje: 830 teplá bílá; Typ optiky: -; Divergence světelného paprsku svítidla: 120°; Jednotné hodnocení oslnění CEN: 22; Vstupní napětí: 220 až 240 V; Frekvence sítě: 50 to 60 Hz; Počáteční spotřeba energie CLO: - W W; Průměrná spotřeba energie CLO: - W W; Náběhový proud: 14 A; Doba náběhového proudu: 0,130 ms; Spotřeba energie: 13,3 W; Účiník (zlomek): 0.9; Připojení: -; Kabel: -; Počet produktů pro MCB (16A typ B): 65; Vhodné pro náhodné spínání: Ano; Třída ochrany IEC: Bezpečnostní třída II; Celkové harmonické zkreslení: 20 %; Stmívatelné: Ne; Předřadník / napájecí jednotka / transformátor: Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto); Rozhraní řízení: -; Stálý světelný tok: Ne; Maximální úroveň ztlumení: Není k dispozici; Materiál těla: Polykarbonát; Materiál reflektoru: Polykarbonát potažený hliníkem; Materiál optiky: Polykarbonát; Materiál optického krytu / čočky: Polykarbonát; Fixační materiál: -; Barva těla: Bílá; Povrchová úprava optického krytu / čočky: Čirý; Úprava reflektoru: Vysoce lesklý reflektor; Celková výška: 94 mm; Celkový průměr: 216 mm; Kód ochrany proti vniknutí: IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě; Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK02 | 0,2 J standardní; Celková hmotnost: 0,700 kg; Nabíjecí výkon – Samostatná nouzová svítidla: 0 W; Centrální nouzový provoz: Ne; Test žhavým drátem: Teplota 750 °C, doba 30 s; Značka hořlavosti: -; Značka CE: Ano; Značka ENEC: Značka ENEC; Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano; Výkon při okolní teplotě Tq: 25 °C; Poznámky: *-Dle pokynů organizace Lighting Europe „Hodnocení výkonu svítidel založených na LED diodách – leden 2018“: statisticky neexistuje žádný relevantní rozdíl v udržování světelného toku mezi B50 a například B10. Hodnota střední doby použitelnosti (B50) proto představuje také hodnotu B10.; Rozsah okolní teploty: –15 až +40 °C; Hodnocení udržitelnosti: Unclassified; Celkový GWP A1-A3 (ekvivalent CO2) v EPD: 10,9 kg CO₂e; Podíl recyklovaných materiálů v produktu: 13,1 %; Poměr recyklovatelného obsahu v hotovém výrobku: 47 %; Celkový GWP B6 (kg CO2 ekv.) deklarovaná jednotka: Prosím vypočítejte pomocí vašeho lokálního energetického mixu: deklarovaný výkon jednotky (kW) * doba životnosti (hod) * energetický mix (kg CO2eq / kWh); Celkový GWP B6 (kg CO2 ekv.) funkční jednotka: Prosím vypočítejte pomocí vašeho lokálního energetického mixu: deklarovaný výkon jednotky (kW) * 1000 (lm) / světelný tok (lm) deklarované jednotky * 35 000 (hodin) * energetický mix (kg CO2 ekv/kWh); Display Name Product: DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P; Popis zobrazeného kódu objednávky (pouze DTN, B2B): DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P; Full EOC: 871869938470800; Zobrazený kód objednávky (pouze B2B): 38470800; Číslo materiálu (12NC): 912500100070; Číslování SAP – počet v balení: 1; SAP EAN/UPC – kus/sada/pouzdro: 8718699384708; Číslování SAP – balení v krabičce: 1; Pouzdro – EAN/UPC: 8718699384708; Kód produktové řady: DN472B | 200mm, IP54(PCO UGR27); (c) Signify