O produto de iluminação deve pertencer à família de downlight GreenSpace da Philips ou, em alternativa, satisfazer os seguintes critérios. O produto deve ser adequado para aplicações interiores com UGR < 19 e L65 < 3000 cd/m², disponível opcionalmente onde é necessária conformidade com normas de escritório. A vida útil deve ser de 100.000 horas em L90. O produto deve oferecer uma ampla gama de opções de fluxo luminoso, CCT, refletor, driver e configurações de cabos. O fluxo luminoso deve estar disponível entre 700 lm e 5,000 lm para adaptar-se a diversas necessidades de aplicação, e a eficácia do sistema deve atingir até 160 lm/W. A dimensão do recorte do produto deve ser de 150 mm e/ou 200 mm de diâmetro. Devem ser oferecidas opções de CRI 80 e CRI 90, juntamente com temperaturas de cor de 3.000 K e 4.000 K. Os tipos de refletor — incluindo alumínio polido, branco, preto e mate — devem fazer parte da família de produtos para seleção pelo especificador. As funcionalidades de iluminação de emergência, incluindo emergência centralizada, CLO e cablagem de passagem, devem ser suportadas na família de produtos. Versões de tampa em policarbonato transparente ou opalino devem estar disponíveis opcionalmente e cumprir o nível de proteção IP54. As opções de cor do aro em branco, preto e prata devem também ser disponibilizadas para seleção. O produto deve ser conectado a um sistema sem fios, onde pode ser monitorizado e controlado através de um sensor integrado na tampa transparente/opalina do produto. Tolerância do fluxo luminoso: +/-10%; Cromaticidade inicial: (0.38, 0.38) SDCM<3; Tolerância de consumo de energia: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Taxa de falhas do driver a 5000 h: 1 %; Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h: 10 %; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 50.000 h: L90; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 100.000 h: -; Código da família das lâmpadas: LED20S | LED Module, system flux 2000 lm; Fonte de luz substituível: Não; Número de unidades de equipamento: 1 unidade; Equipamento: -; Driver incluído: Sim; Service tag: Sim; Tipo de lâmpada: LED; Montagem: Encastradas; Escala de valor: Especificação; Período de garantia: 5 anos; Fluxo Luminoso: 1.850 lm; Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 4000 K; Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 141 lm/W; Índice de Restituição Cromática (IRC): >80; Número de fontes de luz: 1; Ângulo do feixe da fonte de luz: - °; Cor da fonte de luz: 840 branco neutro; Tipo de ótica: -; Difusão de feixe da luz da luminária: 120°; Classificação de encandeamento unificada CEN: 22; Tensão de entrada: 220 a 240 V; Frequência de linha: 50 to 60 Hz; Consumo de energia CLO inicial: - W W; Consumo médio de energia CLO: - W W; Corrente de irrupção: 14 A; Tempo de irrupção: 0,130 ms; Unidade de alimentação: 13,3 W; Fator de potência (Fração): 0.9; Ligação: -; Cabo: -; Número de produtos em MCB (16 A tipo B): 65; Adequado para uma comutação aleatória: Sim; Classe de proteção IEC: Classe de segurança II; Distorção harmónica total: 20 %; Regulável: Não; Controlador/fonte de alimentação/transformador: Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado); Interface de controlo: -; Fluxo luminoso constante: Não; Nível de regulação máximo: Não aplicável; Material do corpo: Policarbonato; Material refletor: Policarbonato revestido a alumínio; Material da ótica: Policarbonato; Material do difusor ótico: Policarbonato; Material de fixação: -; Cor do compartimento: Branco; Acabamento do difusor ótico: Transparente; Acabamento do refletor: Refletor de alto brilho; Altura total: 94 mm; Diâmetro global: 216 mm; Código de proteção de entrada: IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos; Código de proteção mecânica contra impactos: IK02 | 0,2 J standard; Peso líquido: 0,700 kg; Potência de carregamento: luminárias de emergência independentes: 0 W; Central de emergência: Não; Teste de resistência do cabo: Temperatura 750 °C, duração 30 s; Marca de inflamabilidade: -; Marca CE: Sim; Marca ENEC: Marca ENEC; Em conformidade com RoHS da UE: Sim; Temperatura ambiente de desempenho Tq: 25 °C; Observações: * Segundo o documento de orientação da Lighting Europe “Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção lumínica entre B50 e, por exemplo, B10. Portanto, o valor da vida útil mediana (B50) também representa o valor B10.; Intervalo de temperatura ambiente: -15 a +40 °C; Classificação de sustentabilidade: Unclassified; Classe de reparação: Classe de reparo C: o driver desta luminária pode ser substituído por um técnico de serviço. É necessário cuidado especial durante a desmontagem e remontagem, podendo ser necessárias ferramentas específicas. Peças e documentação estão disponíveis por um período de tempo.; PAG total A1-A3 (CO2eq) em EPD: 10,9 kg CO₂e; Proporção de material não virgem do produto: 13,1 %; Proporção de conteúdo reciclável do produto acabado: 47 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidade Declarada: Por favor, calcule usando o valor da sua mistura energética local: Potência declarada (kW) * Vida útil declarada (horas) * Mistura energética (kg CO2eq / kWh); PAG total B6 (kg CO2eq) Unidade Funcional: Por favor, calcule usando o valor do seu mix energético local: Potência declarada (kW) * 1000 (lm) / fluxo luminoso (lm) * 35000 (h) * mix energético (kg CO2 eq / kWh); Nome a apresentar, produto: DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P; Descrição do código de encomenda apresentado (DTN, apenas B2B): DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P; EOC completo (apenas B2B): 871869938471500; Código de encomenda apresentado (apenas B2B): 38471500; Número de material (12NC): 912500100071; Numerador SAP – Quantidade por embalagem: 1; SAP EAN/UPC - Peça/conjunto/caixa: 8718699384715; Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior: 1; EAN/UPC - Caso: 8718699384715; Código da família de produtos: DN472B | 200mm, IP54(PCO UGR27); (c) Signify