Produkt oświetleniowy musi należeć do rodziny opraw GreenSpace downlight firmy Philips lub alternatywnie spełniać następujące kryteria. Produkt powinien nadawać się do zastosowań wewnętrznych o współczynniku UGR < 19 i L65 < 3000 cd/m², opcjonalnie dostępny tam, gdzie wymagana jest zgodność z normami biurowymi. Trwałość powinna wynosić 100 000 godzin przy L90. Produkt musi oferować szeroki zakres opcji dotyczących strumienia świetlnego, temperatury barwowej (CCT), reflektora, zasilacza oraz konfiguracji kabli. Strumień świetlny powinien mieścić się w zakresie od 700 lm do 5,000 lm, aby sprostać różnorodnym potrzebom, a wydajność systemu powinna sięgać 160 lm/W. Średnica wycięcia produktu powinna wynosić 150 mm lub 200 mm. Rodzina produktów powinna oferować zarówno opcje CRI 80, jak i CRI 90, a także temperatury barwowe 3 000 K i 4 000 K. Typy reflektorów — w tym aluminium bezbarwne, białe, czarne i matowe — powinny być dostępne do wyboru przez projektantów/specyfikatorów. Rodzina produktów musi wspierać funkcje oświetlenia awaryjnego, w tym centralny system awaryjny, CLO oraz przelotowe okablowanie. Wersje osłon z przezroczystego lub opalowego poliwęglanu powinny być dostępne opcjonalnie i muszą spełniać wymagania IP54. Opcje kolorów obręczy w białym, czarnym i srebrnym muszą być również dostępne do wyboru. Produkt powinien być podłączony do systemu bezprzewodowego, w którym można go monitorować i sterować za pomocą zintegrowanego czujnika znajdującego się na przezroczystej lub opalowej osłonie produktu. Tolerancja strumienia świetlnego: +/-10%; Początkowa chromatyczność: (0.43, 0.40) SDCM<3; Tolerancja zużycia energii: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Wskaźnik awaryjności sterownika przy 5000 h: 1 %; Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.: 10 %; Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 50000h: L90; Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie użytkowania* 100000 h: -; Kod rodziny lamp: LED20S | LED Module, system flux 2000 lm; Wymienne źródło światła: Nie; Liczba sztuk osprzętu zasilającego: 1 jednostka; Osprzęt: -; W zestawie sterownik: Tak; Service Tag: Tak; Lighting Technology: LED; Montaż: Oprawa do wbudowania; Tier: Specyfikacja; Okres gwarancji: 5 lat; Strumień Świetlny: 1 600 lm; Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 3000 K; Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 121 lm/W; Wskaźnik oddawania barw (CRI): >80; Liczba źródeł światła: 1; Kąt rozsyłu źródła światła: - °; Barwa źródła światła: 830 barwa ciepło-biała; Typ optyki: -; Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej: 120°; Zunifikowany wskaźnik ograniczenia olśnienia CEN: 27; Napięcie wejściowe: 220-240 V; Częstotliwość linii: 50 to 60 Hz; Początkowe zużycie energii CLO: - W W; Średnie zużycie energii CLO: - W W; Prąd rozruchowy: 14 A; Czas rozruchu: 0,130 ms; Moc: 13,3 W; Współczynnik mocy (ułamek): 0.9; Połączenie: -; Przewód: -; Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B: 65; Nadaje się do losowego przełączania: Tak; Klasa ochrony IEC: Klasa bezpieczeństwa II; Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 20 %; Z możliwością przyciemniania: Nie; Zasilacz/moduł zasilający/transformator: Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.); Interfejs sterownika: -; Stały strumień świetlny: Nie; Maksymalny poziom przyciemnienia: Nie dotyczy; Materiał Korpusu: poliwęglan; Materiał reflektora: -; Materiał optyki: poliwęglan; Materiał klosza/soczewki: poliwęglan; Materiał mocowania: -; Kolor Korpusu: Biel; Wykończenie klosza/soczewki: Opalizowany; Wykończenie odbłyśnika: Wysokopolerowany odbłyśnik; Całkowita wysokość: 94 mm; Całkowita średnica: 216 mm; Kod stopnia ochrony: IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne; Mech. kod ochrony przed uderzeniami: IK02 | 0,2 J standardowa; Waga netto: 0,700 kg; Moc ładowania — samodzielne oprawy awaryjne: 0 W; Centralne oświetlenie awaryjne: Nie; Test rozżarzonym drutem: Temperatura 750°C, czas 30 s; Oznaczenie palności: -; Znak CE: Tak; Oznaczenie ENEC: Znak ENEC; Zgodność z normą UE RoHS: Tak; Wydajność w temperaturze otoczenia Tq: 25 °C; Uwagi: *- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.; Zakres temperatury otoczenia: Od -15°C do +40°C; Ocena zrównoważonego rozwoju: Unclassified; Klasa naprawy: Klasa napraw C, sterownik tej oprawy oświetleniowej może zostać wymieniony przez technika serwisowego. Podczas demontażu i ponownego montażu należy zachować szczególną ostrożność i mogą być potrzebne specjalne narzędzia. Części i dokumentacja będą dostępne przez określony czas.; Całkowity potencjał tworzenia efektu cieplarnianego A1-A3 (ekwiwalent CO2) w EPD: 10,9 kg CO₂e; Współczynnik materiału wtórnego produktu: 13,1 %; Współczynnik zawartości materiałów nadających się do recyklingu w gotowym produkcie: 47 %; Całkowity GWP B6 (kg CO₂eq) – jednostka deklarowana: Proszę obliczyć, używając lokalnej wartości miksu energetycznego: Zadeklarowana moc (kW) * zadeklarowana żywotność (godziny) * miks energetyczny (kg CO2eq / kWh); Całkowity GWP B6 (kg CO₂eq) – jednostka funkcjonalna: Proszę obliczyć według lokalnej wartości miksu energetycznego: zadeklarowana moc (kW) * 1000 (lm) / zadeklarowany strumień świetlny (lm) * 35000 (godz.) * miks energetyczny (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P; Opis wyświetlanego kodu zamówienia (DTN, tylko B2B): DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P; Full EOC: 871869979347000; Wyświetlany kod zamówienia (tylko B2B): 79347000; Numer materiału (12NC): 912500100542; Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu: 1; SAP EAN/UPC - Sztuka/zestaw/opakowanie: 8718699793470; Numerator - Packs per outer box: 1; EAN/UPC – Opakowanie: 8718699793470; Rodzina produktów: DN472B | 200mm, IP54(PCO UGR27); (c) Signify