O produto de iluminação deve pertencer à família de downlight GreenSpace da Philips ou, em alternativa, satisfazer os seguintes critérios. O produto deve ser adequado para aplicações interiores com UGR < 19 e L65 < 3000 cd/m², disponível opcionalmente onde é necessária conformidade com normas de escritório. A vida útil deve ser de 100.000 horas em L90. O produto deve oferecer uma ampla gama de opções de fluxo luminoso, CCT, refletor, driver e configurações de cabos. O fluxo luminoso deve estar disponível entre 700 lm e 5,000 lm para adaptar-se a diversas necessidades de aplicação, e a eficácia do sistema deve atingir até 160 lm/W. A dimensão do recorte do produto deve ser de 150 mm e/ou 200 mm de diâmetro. Devem ser oferecidas opções de CRI 80 e CRI 90, juntamente com temperaturas de cor de 3.000 K e 4.000 K. Os tipos de refletor — incluindo alumínio polido, branco, preto e mate — devem fazer parte da família de produtos para seleção pelo especificador. As funcionalidades de iluminação de emergência, incluindo emergência centralizada, CLO e cablagem de passagem, devem ser suportadas na família de produtos. Versões de tampa em policarbonato transparente ou opalino devem estar disponíveis opcionalmente e cumprir o nível de proteção IP54. As opções de cor do aro em branco, preto e prata devem também ser disponibilizadas para seleção. O produto deve ser conectado a um sistema sem fios, onde pode ser monitorizado e controlado através de um sensor integrado na tampa transparente/opalina do produto. Tolerância do fluxo luminoso: -10% / +10%; Cromaticidade inicial: (0.38, 0.38) SDCM < 3; Tolerância de consumo de energia: +/-10%; Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h: 10 %; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 100.000 h: L80; Número de unidades de equipamento: 1 unidade; Driver incluído: Sim; Service tag: Sim; Montagem: Encastradas; Escala de valor: Especificação; Período de garantia: 5 anos; Fluxo Luminoso: 1.130 lm; Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 4000 K; Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 138 lm/W; Índice de Restituição Cromática (IRC): >80; Ângulo do feixe da fonte de luz: 90 °; Cor da fonte de luz: 840 branco neutro; Tipo de ótica: Abertura de feixe 90°; Difusão de feixe da luz da luminária: 90°; Classificação de encandeamento unificada CEN: 22; Tensão de entrada: 220/240 V; Frequência de linha: 50 to 60 Hz; Corrente de irrupção: 14,1 A; Tempo de irrupção: 0,13 ms; Unidade de alimentação: 8,2 W; Fator de potência (Fração): 0.9; Ligação: 2 Conectores de encaixe, 2 polos; Cabo: -; Número de produtos em MCB (16 A tipo B): 65; Adequado para uma comutação aleatória: Não; Classe de proteção IEC: Classe de segurança II; Cablagem de passagem: Cablagem de passagem monofásica; Distorção harmónica total: 20 %; Regulável: Não; Controlador/fonte de alimentação/transformador: Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado); Interface de controlo: -; Fluxo luminoso constante: Não; Controlo incorporado: -; Material do corpo: Policarbonato; Material refletor: Policarbonato revestido a alumínio; Material da ótica: Alumínio e policarbonato; Material do difusor ótico: -; Material de fixação: -; Cor do compartimento: Branco; Acabamento do difusor ótico: -; Acabamento do refletor: Refletor de alto brilho; Altura total: 77 mm; Diâmetro global: 180 mm; Código de proteção de entrada: IP20 | Proteção de dedos; Código de proteção mecânica contra impactos: IK02 | 0,2 J standard; Montagem: Encastradas; Peso líquido: 0,555 kg; Central de emergência: Não; Teste de resistência do cabo: Temperatura 750 °C, duração 30 s; Marca de inflamabilidade: -; Marca CE: Sim; Marca ENEC: Marca ENEC; Em conformidade com RoHS da UE: Sim; Temperatura ambiente de desempenho Tq: 25 °C; Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1; Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,4; Intervalo de temperatura ambiente: +10 a +40 °C; Classificação de sustentabilidade: Unclassified; Classe de reparação: Classe de reparo C: o driver desta luminária pode ser substituído por um técnico de serviço. É necessário cuidado especial durante a desmontagem e remontagem, podendo ser necessárias ferramentas específicas. Peças e documentação estão disponíveis por um período de tempo.; PAG total A1-A3 (CO2eq) em EPD: 10,9 kg CO₂e; Proporção de material não virgem do produto: 13,1 %; Proporção de conteúdo reciclável do produto acabado: 47 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidade Declarada: Por favor, calcule usando o valor da sua mistura energética local: Potência declarada (kW) * Vida útil declarada (horas) * Mistura energética (kg CO2eq / kWh); PAG total B6 (kg CO2eq) Unidade Funcional: Por favor, calcule usando o valor do seu mix energético local: Potência declarada (kW) * 1000 (lm) / fluxo luminoso (lm) * 35000 (h) * mix energético (kg CO2 eq / kWh); Nome a apresentar, produto: TCTT160 11S/840 PSU-E WH; Descrição do código de encomenda apresentado (DTN, apenas B2B): TCTT160 11S/840 PSU-E WH; EOC completo (apenas B2B): 871951456398800; Código de encomenda apresentado (apenas B2B): 56398800; Número de material (12NC): 912500102942; Numerador SAP – Quantidade por embalagem: 1; SAP EAN/UPC - Peça/conjunto/caixa: 8719514563988; Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior: 1; EAN/UPC - Caso: 8719514563988; Código da família de produtos: TCTTPF | MyCreation Perfect Fit; (c) Signify