Le système d’éclairage doit être un modèle Essential de Philips ou, sinon, il doit répondre aux critères suivants :Luminaire pour application en saillie avec certification ENEC. L'éclairage doit être conforme aux normes pour les bureaux, avec une évaluation de l'éblouissement selon l'indice UGR (EN 12464-1) < 19. Adapté aux postes de travail selon la norme EN 12464-1 via une luminance limitée L ≤ 3 000 cd/2 pour un angle d'ouverture du faisceau supérieur à 65° tout autour. L'éclairage doit être doté d'une lentille optique diffusée avec une distribution lumineuse large et symétrique limitée en matériau PMMA. Le système d'éclairage devrait également offrir une durée de vie de 100 000 heures L80 avec une garantie constructeur de 5 ans. Il doit y avoir un choix de flux lumineux entre 900 lm et 8 000 lm, pour de nombreuses options de longueurs de produits et une efficacité système allant jusqu'à 152 lm/W. Il doit inclure un choix de conducteurs sans clignotement tels que On/Off, le contrôle DALI et une connectivité sans fil intégrée. Le luminaire choisi avec un système connecté doit être doté de capteurs intégrés évolutifs et/ou de pilotes sans fil pour la collecte de données, l'occupation, la régulation de la lumière du jour et l'orientation. De plus, un éclairage de secours en option doit être disponible. Les luminaires doivent également disposer de connecteurs rapides pour assurer une installation rapide. Les LED doivent avoir un IRC élevé de 90 et un SDCM faible de 3. Les caractéristiques supplémentaires du système d'éclairage requis comprennent une température de fonctionnement de +10 à +35 ºC, une température ambiante de performance (Tq) de +25 ºC, un taux de défaillance de l'appareillage de commande de 5 % pour une durée de vie utile médiane de 50 000 heures. < Le boîtier doit être composé d'au moins 55 % de plastiques biocirculaires recyclés ou équilibrés en masse avec des textures uniques, et la couleur doit être blanche (RAL 9003), noire (RAL 9004), grise (RAL 9006) ou d'autres couleurs tendance, notamment le laiton satiné, le bronze satiné et le cappuccino satiné. Il doit être conforme à la classe de sécurité (EN 61140) : II, indice de protection (DIN EN 60529) : IP20, niveau de résistance aux chocs conformément à la norme IEC 62262 : IK04, température d'essai du fil incandescent conformément à la norme IEC 60695-2-11 : 650 °C. Le luminaire est conforme aux exigences fondamentales des réglementations européennes applicables et de la législation sur la sécurité des produits, et porte le symbole CE. De plus, le produit doit être recyclable et disposer d'une déclaration EPD du fabricant. Tolérance de flux lumineux: -10% / +10%; Chromaticité initiale: (0.44, 0.40) SDCM < 3; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h: 10 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L80; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L80; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Service Tag: Oui; Valeur ajoutée: Premium; Garantie: 5 ans; Flux lumineux: 1.817 lm; Température de couleur corrélée (nom.): 3000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 118 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): >90; Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse: 90 degré(s); Température de couleur: 930 blanc chaud; Type d'optique: Angle d’ouverture de faisceau 90°; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 90°; Taux d’éblouissement unifié: 19; Tension d'entrée: 220/240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Courant d’appel: 6,7 A; Temps d'appel: 0,03 ms; Puissance: 15,4 W; Facteur de puissance (fraction): 0.9; Connexion: 2 connecteurs à poussoir 2 pôles; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 100; Convient pour la commutation aléatoire: Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour); Classe de protection IEC: Classe de sécurité II; Câblage traversant: Câblage traversant 1 phase; Distorsion harmonique totale: 2 %; Variation de l'intensité lumineuse: Oui; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready; Interface de commande: Sans fil; Flux lumineux constant: Non; Connectivité: InterAct Ready; Commande intégrée: Faisceau de capteurs multifonctions InterAct SC1500; Matériaux du boîtier: Polycarbonate; Matériaux du réflecteur: -; Matériaux optiques: Polycarbonate; Matériaux du cache optique/de la lentille: Polystyrène; Matériel de fixation: -; Couleur du boîtier: Blanc; Finition du cache optique/de la lentille: Optique micro-hexagonale; Hauteur totale: 85 mm; Diamètre total: 390 mm; Code d'indice de protection: IP20 | Protection des doigts; Code de protection contre les chocs méca.: IK04 | 0,5 J standard plus; Montage: Plafonnier; Poids net: 2,200 kg; Secours central: Non; Essai au fil incandescent: Température 650 °C, durée 30 s; Essai au fil incandescent: -; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marquage ENEC; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; SÉCURITÉ_INCENDIE_RU: TP(b) diffuser flammability class; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Plage de température ambiante: +10 à +35 °C; Évaluation de la durabilité: Unclassified; Catégorie de réparation: Classe de réparation C : le pilote de ce luminaire est remplaçable par un technicien de maintenance. Précautions particulières lors du démontage et du remontage ; outils spéciaux éventuellement nécessaires. Pièces et documentation disponibles pendant une période déterminée.; Display Name Product: TCBRMS 19S/930 IA5 OC WH401T102; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): TCBRMS 19S/930 IA5 OC WH401T102; Code EOC: 872016986430600; Code de commande affiché (B2B uniquement): 8720169864306; Code 12NC: 912500108781; Code de commande local: 8720169864306; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8720169864306; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8720169864306; Code famille de produits: TCBRSM | Essential Surface Mount; (c) Signify