Belysningssystemet ska antingen vara Essential från Philips eller uppfylla följande kriterier:Armatur för utanpåliggande montage med ENEC-certifiering. Belysningen ska uppfylla kontorsstandarden med bländningsbedömning enligt UGR-klassning (EN 12464-1) < 19. Lämplig för arbetsstationer enligt EN 12464-1 via begränsad ljusstyrka L ≤ 3000 cd/2 för all-round spridningsvinkel över 65°. Belysningen ska ha kupa med diffus linsoptik och symmetriskt begränsad bred ljusfördelning tillverkad av PMMA-material. Belysningssystemet bör även ha en livslängd på 100 000 timmar L80 med 5 års tillverkargaranti. Det ska finnas ett urval av ljusflöden mellan 900 lm och 8 000 lm att välja mellan för tillval av produktlängder och systemeffektivitet upp till 152 lm/W. Den bör innehålla ett urval av flimmerfria drivdon som tänd/släck, DALI-styrning och integrerad trådlös anslutning. När armaturen väljs med ett uppkopplat system bör den ha uppgraderbara integrerade sensorer och/eller trådlösa drivdon för datainsamling, närvaro, dagsljusreglering och vägledning. Dessutom ska valfri nödbelysning finnas tillgänglig. Armaturerna måste också ha snabbkontakter för att säkerställa snabb installation. LED-ljuskällorna ska ha ett högt CRI på 90 och ett lågt SDCM på <3. Utöver detta ska belysningssystemet ha en drifttemperatur på 10–35 °C, en omgivningstemperatur för bästa prestanda (Tq) på 25 °C och ett styrsystembortfall på 5% vid en medellivslängd på 50 000 timmar. Armaturhuset ska vara tillverkat av minst 55% återvunnen eller massbalanserad biocirkulär plast med unika texturer, och färgen ska vara vit (RAL 9003), svart (RAL 9004), grå (RAL 9006) eller andra trendiga färger som Satin Brass, Satin Bronze och Satin Cappuccino. Det ska uppfylla säkerhetsklass (EN 61140): II, kapslingsklass (DIN EN 60529): IP20, slagtålighetsnivå enligt IEC 62262: IK04, testtemperatur för glödtrådstest enligt IEC 60695-2-11: 650 °C. Armaturen uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-förordningar och produktsäkerhetslagstiftningen och är CE-märkt. Produkten måste även vara återvinningsbar och ha miljövarudeklaration från tillverkaren. Tolerans för ljusflöde: -10% / +10%; Initial kromaticitet: (0.44, 0.40) SDCM < 3; Energiförbrukningstolerans: +/-10%; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim: 10 %; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar: L80; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar: L80; Antal driftdonsenheter: 1 enhet; Driftdon ingår: Ja; Service tag: Ja; Värdetrappa: Specifikation; Garantitid: 5 år; Ljusflöde: 1 817 lm; Korrelerad färgtemperatur (Nom): 3000 K; Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 118 lm/W; Färgåtergivningsindex: >90; Ljuskällans spridningsvinkel: 90 °; Ljuskällans färg: 930 varmvit; Optiktyp: Spridningsvinkel 90°; Armaturens ljusfördelning: 90°; Enhetlig bländmärkning: 19; Ingångsspänning: 220/240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Ingående ström: 6,7 A; Ingåendetid: 0,03 ms; Effekt: 15,4 W; Effektfaktor (fraktion): 0.9; Anslutning: Två 2-poliga tryckanslutningar; Kabel: -; Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 100; Lämplig för slumpmässig brytning: Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll); Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass II; Genomgående kabel: Genomgående kabel, 1-fas; Total harmonisk distorsion: 2 %; Dimbar: Ja; Driftdon/strömenhet/transformator: System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer; Styrgränssnitt: Trådlös; Konstant ljusflöde: Nej; Anslutningsmöjligheter: Interact Ready; Inbyggd styrning: Interact SC1500 multisensorpaket; Armaturhusets material: Polykarbonat; Material i reflektor: -; Material i optiken – LOV: Polykarbonat; Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Polystyren; Fixation material: -; Armaturhusets färg: Vit; Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Sexkantig mikrooptik; Total höjd: 85 mm; Total diameter: 390 mm; Kod för kapslingsklass: IP20 | Petskyddad; Skyddskod för mekanisk påverkan: IK04 | 0.5 J standard plus; Montering: Utanpåliggande montering; Nettovikt: 2,200 kg; Central nödbelysning: Nej; Glödtrådstest: Temperatur 650 °C, under 30 s; Säkerhetsmärkning, antändlighet: -; CE-märkning: Ja; ENEC-märkning: ENEC-märkning; EU RoHS-kompatibel: Ja; FIRE_SAFETY_SE: TP(b) diffuser flammability class; Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C; Omgivningstemperatur: +10 till +35 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparationsklass: Reparationsklass C, drivdonet i denna armatur kan bytas av en servicetekniker. Särskild försiktighet krävs vid demontering och återmontering, och specifika verktyg kan krävas. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en viss tid.; Display Name Product: TCBRMS 19S/930 IA5 OC WH401T102; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): TCBRMS 19S/930 IA5 OC WH401T102; Full EOC: 872016986430600; Orderkod som visas (endast B2B): 912500108781; Materialnummer (12NC): 912500108781; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8720169864306; Räknare - antal förpackningar per kartong: 1; EAN/UPC - Hölje: 8720169864306; Produktfamiljskod: TCBRSM | Essential Surface Mount; (c) Signify