Het verlichtingssysteem moet MASTER LED HID SON-T van Philips zijn of voldoen aan de volgende criteria: De MASTER LED SON-T-lamp moet ENEC-gecertificeerd zijn (voor EM/Mains). Er moet minimaal 5 jaar fabrieksgarantie op zitten. De MASTER LED SON-T lamp zou een levensduur tot 70.000 uur @L70/B50 moeten bieden. Er moet keuze zijn uit Instant-Fit/EM-Mains producten. De LED's moeten een bescherming tegen schakelpieken hebben tot 6 kV, een CRI van 70, 6 SCDM, een schakelcyclus van 50 K met een starttijd van <0,5 sec, IP40, SVM <=2,5 en PST<1,0 volgens SLR. Aanvullende kenmerken van de vereiste MASTER LED SON-T lamp zijn een bedrijfstemperatuur van -30 tot +45ºC en een prestatieomgevingstemperatuur (Tc) van +25ºC. De behuizing moet van staal en kunststof zijn met fysieke metalen vinnen om de warmteafvoer te ondersteunen. De lichtkap moet van hard glas zijn en de kleur moet transparant zijn. De LED-module moet verzegeld zijn zodat interne reiniging niet nodig is. Lampvoet: E40; Nominale levensduur: 70.000 hr; Aantal schakelcycli: 50.000; Lamptype: LED SON-T; Meetreferentie van lichtstroom: Sphere; Garantieperiode: 8 years; Kleurcode: 727 | CCT of 2700K; Lichtstroom: 8.100 lm; Kleuraanduiding: Warm wit (WW); Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 2700 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 162 lm/W; Kleurconsistentie: <6; Kleurweergave-index (CRI): 70; LLMF bij einde nominale levensduur (nom.): 70 %; Photobiological safety according to EN 62471: RG1; Line Frequency: 50 Hz; Ingangsfrequentie: 50 Hz; Energieverbruik: 50 W; Lampstroom (nom.): 1.060 mA; Opstarttijd (nom.): 0,5 s; Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s; Vermogensfactor (fractie): -; Spanning (nom.): 85-95 V; Aanloopstroom op netspanning: -; Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding: -; Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.: 6; Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.: 9; Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding: -; Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.: 10; Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.: 15; Overeenkomstig vermogen (alleen LED HID): SON-T 100W; Compatibiliteit met VSA: EM; T-behuizing maximaal (nom.): 52 °C; Dimbaar: Nee; Lampafwerking: Helder; Lampmateriaal: Glas; Lampvorm: Buisvormig; Nettogewicht: 0,490 kg; Energie-efficiëntielabel (EEL): D; Energiebesparend product: Ja; Energieverbruik kWh/1.000 uur: 50 kWh; EPREL-registratienummer: 1077790; CE-markering: Ja; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Bereik omgevingstemperatuur: -30 tot +45 °C; Communicatieprotocol: Niet van toepassing; Display Name Product: MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40; Full EOC: 871951444895700; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8719514448957; Materiaalnummer (12NC): 929003467412; Lokale code: 8719514448957; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8719514448957; Numerator - Dozen per buitendoos: 6; EAN/UPC - Case: 8719514448964; (c) Signify