Exigences relatives au produit :Le système d'éclairage spécifié doit être Philips MASTER LEDtube T8 ou équivalent et respecter les critères techniques et environnementaux énumérés ci-dessous.Certifications et conformité :• Certifié CE• Certifié ENEC• Certifié NSF (adapté à la mise en œuvre du HACCP sans protection supplémentaire)• Classe de sécurité photobiologique : RG0• Conforme à la norme CEI 61549 relative aux tests de chute pour les performances anti-éclatsSpécifications techniques :• Durée de vie : ≥ 75 000 heures (L70/B50)• Indice de rendu des couleurs (IRC) : ≥ 80• Écart type de correspondance des couleurs (SDCM) : < 6• Plage de températures de fonctionnement : -20 °C à +45 °C• Cycle de commutation : ≥ 200 000 fois• Facteur de puissance (PF) : ≥ 0,9• Mesure de visibilité stroboscopique (SVM) : ≤ 0,1• Indice de scintillement (Pst) : ≤ 0,1Caractéristiques de conception :• Boîtier en plastique• Embouts rotatifs (jusqu'à 90°)• Construction incassableExigences environnementales :• La lampe doit contenir au moins 40% de plastique recyclé post-consommation dans ses composants en plastique.• La déclaration environnementale de produit (DEP) doit être disponible.Garantie :• Garantie minimale du fabricant de 5 ansL'efficacité alliée à la responsabilité : Philips MASTER LEDtube T8Signify présente le nouveau Philips MASTER LEDtube T8 EM/secteur : un tube LED innovant, conçu pour offrir performances, durabilité et impact environnemental positif. Notre premier tube LED à contenir 40% de plastique recyclé post-consommation établit une nouvelle norme en matière d'éclairage durable sans compromettre la qualité.Avec une longue durée de vie de 75 000 heures (L70/B50) et une efficacité lumineuse élevée de 185lm/W*, le MASTER LEDtube T8 assure une efficacité énergétique exceptionnelle. Par ailleurs, ses performances sans scintillement et son rendu des couleurs élevé, adaptés aux appareils photo, offrent une qualité d'éclairage supérieure, idéale pour les bureaux, les écoles, les entrepôts et les espaces publics. Il répond également aux spécifications strictes des appels d'offres, notamment :• Conception incassable, testée selon la norme CEI 61549• Certifications CE, ENEC et NSF (adaptées à la mise en œuvre du HACCP sans protection supplémentaire)• Classe de sécurité photobiologique RG0• SDCM < 6, IRC ≥ 80 et PF ≥ 0,9• Embouts rotatifs (jusqu'à 90°) pour une installation flexible• Garantie de 5 ans et DEP disponibleValorisez la durabilité et la performance avec le nouveau Philips MASTER LEDtube T8. Culot: G13 Rotatable end-cap; Durée de vie nominale: 75 000 h; Nombre de cycles d'allumage: 200 000; Lighting Technology: LEDtube; Référence de mesure de flux: Sphere; Garantie: 5 ans; Code couleur: 830 | CCT of 3000K; Angle d'émission du faisceau (nom.): 160 degré(s); Flux lumineux: 2 000 lm; Couleur: Blanc (WH); Température de couleur corrélée (nom.): 3000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 176 lm/W; Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement: <6; Indice de rendu de couleur (IRC): 80; LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.): 70 %; Photobiological safety according to EN 62471: RG0; Fréquence d'entrée: 50 à 60 Hz; Puissance: 11,3 W; Courant lampe (max.): 58 mA; Courant lampe (min.): 48 mA; Heure de démarrage (nom.): 0,5 s; Temps de chauffe à 60 %: 0.5 s; Facteur de puissance (fraction): 0.9; Tension (nom.): 220-240 V; LED alternative to fluorescent lamp power: 36W TL-D; Courant d'appel secteur: 7.4; Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur: 100; Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.: 100; Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.: 15; Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur: 160; Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.: 160; Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.: 25; Compatibilité des ballasts: EM/Secteur; Température maximale du boitier (nom.): 50 °C; Variation de l'intensité lumineuse: Non; Finition ampoule: Dépoli; Matériaux des lampes: Plastique; Longueur du produit: 1 200 mm; Forme de l'ampoule: T8; Poids net: 0,220 kg; Classe énergétique: C; Produit à faible consommation: Oui; Marques d’homologation: Conformité à la directive RoHS, Marquage CE, Certificat KEMA Keur, Certificat ENEC; Consommation d'énergie kWh/1000 h: 12 kWh; Numéro d’enregistrement EPREL: 2571904; Marquage CE: Oui; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Innovations LED: UltraEfficient; Valeur de clignotement (PstLM): 0,1; Effet stroboscopique: 0,1; Plage de température ambiante: -20 à +45 °C; Taux de matières plastiques recyclées post-consommation: 40 %; peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?: Yes; Protocole de communication: Non applicable; Évaluation de la durabilité: Signify Circle; Ratio de matière non vierge du produit: 26,8 %; Display Name Product: MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC; Full EOC: 872016938805500; Code de commande affiché (B2B uniquement): 929004242402; Code 12NC: 929004242402; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8720169388055; Conditionnement par carton: 10; EAN/UPC - Boîte: 8720169388062; (c) Signify