El sistema de iluminación debe ser Philips CorePro - LED HID SON-T o cumplir los siguientes criterios: la lámpara CorePro - LED HID SON-T debe contar con la certificación CE. Debe venir con una garantía mínima del fabricante de 3 años. La lámpara CorePro - LED HID SON-T debe ofrecer una vida útil de hasta 25.000 horas @L70/B50. Debería funcionar como un producto para la red eléctrica. Los LED deben tener una protección contra sobretensiones de 2 KV, luz blanca agradable con IRC 70, buena consistencia del color de 6 SCDM, un ciclo de conmutación de 50 K con un tiempo de inicio de <0,5 segundos, IP65, SVM<=4 y PST<1.0 según SLR. Entre las características adicionales de la lámpara CorePro - LED HID SON-T se incluyen una temperatura de funcionamiento de -30 a +45 ºC. La carcasa debe ser de vidrio, similar a las lámparas SON-T convencionales. La cubierta óptica debe ser de vidrio duro y el color debe ser transparente. El módulo LED debe estar sellado para que no se requiera una limpieza interna. Base del casquillo: E27; Vida útil nominal: 25.000 hora(s); Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000; Lighting Technology: LED SON-T; Referencia de medición de flujo: Sphere; Período de garantía: 3 años; Código de color: 2200; Ángulo de haz (nom.): 300 °; Flujo luminoso: 3.200 lm; Designación de color: 2200; Temperatura de color correlacionada (nom.): 2200 K; Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 160 lm/W; Consistencia del color: <6; Índice de reproducción cromática (IRC): 70; LLMF al fin de vida útil nominal (nom.): 70 %; Photobiological safety according to EN 62471: RG1; Frecuencia de entrada: 50 a 60 Hz; Consumo de energía: 20 W; Corriente de lámpara (nom.): 88 mA; Hora de inicio (nom.): 0,5 s; Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5 s; Factor de potencia (fracción): 0.9; Voltaje (nom.): 220-240 V; Corriente de irrupción en la red eléctrica: 11.68; N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica: 73; N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin condensador de compensación.: -; N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con condensador de compensación.: -; N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica: 117; N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin condensador de compensación.: -; N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con condensador de compensación.: -; Equivalente de potencia (solo LED HID): SON-T 70W; Compatibilidad con balastos: Red de suministro; Temperatura máxima (nom.): 33,2 °C; Regulable: No; Acabado de la bombilla: Transparente; Forma de la bombilla: Tubular; Peso neto: 0,090 kg; Etiqueta de eficiencia energética (EEL): C; Producto de ahorro de energía: Sí; Consumo energético kWh/1000 h: 20 kWh; Número de registro EPREL: 2457097; Marca CE: Sí; Conforme con EU RoHS: Sí; Valor de parpadeo (PstLM): 1; Valor de efecto estroboscópico (SVM): 4; Rango de temperatura ambiente: -30 °C a +45 °C; se puede utilizar en luminarias cerradas: Yes; Protocolo de comunicación: No aplicable; Display Name Product: TForce Core LED road 20W 722 E27 MV; Descripción del código de pedido mostrado (DTN, solo B2B): TForce Core LED road 20W 722 E27 MV; Full EOC: 872110312932100; Código de pedido mostrado (solo B2B): 12932100; Código 12NC: 929004341102; Cantidad por paquete SAP: 1; SAP EAN/UPC - Pieza/Conjunto/Caja: 8721103129321; Numerador SAP - Paquetes por caja exterior: 6; Embalaje con código EAN/UPC: 8721103129338; (c) Signify