O sistema de iluminação deve ser Philips CorePro - LED HID SON-T ou igual aos seguintes critérios: A lâmpada CorePro - LED HID SON-T deve ter a certificação CE. Deve ter uma garantia mínima de 3 anos do fabricante. A lâmpada CorePro - LED HID SON-T deve oferecer uma vida útil de até 25.000 horas @L70/B50. Deverá funcionar como um produto de rede. Os LEDs devem ter uma proteção contra sobretensões de 2 KV, luz branca agradável por CRI de 70, boa consistência de cor de 6 SCDM, um ciclo de comutação de 50 K com um tempo de arranque de <0,5 segs, IP65, SVM <=4, e PST<1,0 após SLR. As caraterísticas adicionais da lâmpada CorePro - LED HID SON-T requerida incluem uma temperatura de funcionamento de -30 a +45ºC. A caixa deve ser de vidro, semelhante ao das lâmpadas SON-T convencionais. O revestimento ótico deve ser de vidro duro e a sua cor deve ser transparente. O módulo LED deve ser selado de modo a não ser necessário efetuar qualquer limpeza interna. Casquilho: E27; Vida útil nominal: 25.000 h; Número de ciclos de funcionamento: 50.000; Tipo de lâmpada: LED SON-T; Referência de medição de fluxo: Sphere; Período de garantia: 3 anos; Código da cor da luz: 727 | CCT of 2700K; Ângulo do feixe (Nom.): 300 °; Fluxo Luminoso: 4.000 lm; Designação da cor: Branco quente (WW); Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 2700 K; Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 153 lm/W; Consistência da cor: <6; Índice de Restituição Cromática (IRC): 70; LLMF no final da vida útil nominal (Nom.): 70 %; Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471: RG1; Frequência de entrada: 50 a 60 Hz; Unidade de alimentação: 26 W; Corrente de lâmpada (Nom.): 103 mA; Tempo de arranque (Nom.): 0,5 s; Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5 s; Fator de potência (Fração): 0.9; Tensão (Nom.): 220-240 V; Corrente de irrupção na rede: 11.68; N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 10 A - Rede: 73; N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 10 A – balastro EM sem condensador de compensação.: -; N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 10 A – balastro EM com condensador de compensação.: -; N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 16 A - Rede: 117; N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 16 A – balastro EM sem condensador de compensação.: -; N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 16 A – balastro EM com condensador de compensação.: -; Potência equivalente (apenas LED HID): SON-T 70W; Compatibilidade de balastros: Rede elétrica; T-máxima na caixa (Nom): 36,6 °C; Regulável: Não; Acabamento da lâmpada: Transparente; Material da lâmpada: Vidro; Formato da lâmpada: Tubular; Peso líquido: 0,090 kg; Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): D; Produto energeticamente eficiente: Sim; Consumo de energia kWh/1000 h: 26 kWh; Número de registo EPREL: 2457096; Marca CE: Sim; Em conformidade com RoHS da UE: Sim; Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1; Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 4; Intervalo de temperatura ambiente: -30 a +45 °C; pode ser utilizado em luminárias fechadas: Yes; Protocolo de comunicação: Não aplicável; Nome a apresentar, produto: TForce Core LED road 26W 727 E27 MV; Descrição do código de encomenda apresentado (DTN, apenas B2B): TForce Core LED road 26W 727 E27 MV; EOC completo (apenas B2B): 872110312934500; Código de encomenda apresentado (apenas B2B): 12934500; Número de material (12NC): 929004341202; Numerador SAP – Quantidade por embalagem: 1; SAP EAN/UPC - Peça/conjunto/caixa: 8721103129345; Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior: 6; EAN/UPC - Caso: 8721103129352; (c) Signify