Systém osvetlenia musí byť Philips CorePro - LED HID SON-T alebo ekvivalentný nasledujúcim kritériám: lampa CorePro - LED HID SON-T musí mať CE certifikáciu. Mala by sa dodávať s minimálnou 3-ročnou zárukou výrobcu. Lampa CorePro - LED HID SON-T by mala mať životnosť až 25 000 hodín @L70/B50. Mal by fungovať ako sieťový produkt. LED diódy musia mať prepäťovú ochranu 2 KV, príjemné biele svetlo podľa CRI 70, dobrú farebnú konzistenciu 6 SCDM, spínací cyklus 50 K s časom rozbehu <0,5 s, IP65, SVM <= 4 a PST<1,0 po SLR. Medzi ďalšie charakteristiky požadovanej CorePro - LED dióda HID SON-T lampy patrí prevádzková teplota -30 až +45 ºC. Teleso musí byť sklenené, podobne ako bežné žiarovky SON-T. Optický kryt musí byť z tvrdého skla a farba musí byť priehľadná. LED modul musí byť utesnený, aby nebolo potrebné žiadne vnútorné čistenie. Pätica: E27; Nominálna životnosť: 25 000 h; Počet zapnutí a vypnutí: 50 000; Typ svetelného zdroja: LED SON-T; Referenčný svetelný tok: Sphere; Záručná lehota: 3 rokov; Kód farby svetla: 727 | CCT of 2700K; Uhol vyžarovania (nom.): 300 stupeň (stupne); Svetelný tok: 4 000 lm; Označenie farby: Teplá biela (WW); Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 2700 K; Merný výkon (menovitý) (nom.): 153 lm/W; Konzistencia farieb: <6; Index podania farieb (CRI): 70; LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.): 70 %; Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN 62471: RG1; Vstupná frekvencia: 50 až 60 Hz; Výkon: 26 W; Prúd svetelného zdroja (nom.): 103 mA; Čas spustenia (nom.): 0,5 s; Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5 s; Účinnosť (zlomok): 0.9; Napätie (nom.): 220-240 V; Nárazový prúd v sieti: 11.68; Max. počet svietidiel pre MCB typu B 10 A – sieť: 73; Max. počet svietidiel pre MCB typu B 10 A – EM predradník bez kompenzačného kondenzátora.: -; Max. počet svietidiel pre MCB typu B 10 A – EM predradník s kompenzačným kondenzátorom.: -; Max. počet svietidiel pre MCB typu B 16 A – sieť: 117; Max. počet svietidiel pre MCB typu B 16 A – EM predradník bez kompenzačného kondenzátora.: -; Max. počet svietidiel pre MCB typu B 16 A – EM predradník s kompenzačným kondenzátorom.: -; Ekvivalent výkonu (iba LED HID): SON-T 70W; Kompatibilita s predradníkmi: Sieťové napájanie; Maximálna teplota krytu (nom.): 36,6 °C; Stmievateľné: Nie; Povrchová úprava žiarovky: Číra; Materiál žiarovky: Sklo; Tvar žiarovky: Rúrkové; Čistá hmotnosť: 0,090 kg; Označenie energetickej účinnosti (EEL): D; Energeticky úsporný produkt: Áno; Spotreba energie kWh/1 000 h: 26 kWh; Registračné číslo EPREL: 2457096; Značka CE: Áno; V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno; Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3: 1; Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 4; Rozsah okolitých teplôt: –30 až +45 °C; možno použiť v uzavretých svietidlách: Yes; Zobraziť názov produktu: TForce Core LED road 26W 727 E27 MV; Zobrazený opis objednávkového kódu (DTN, len B2B): TForce Core LED road 26W 727 E27 MV; Úplné EOC (iba B2B): 872110312934500; Zobrazený objednávkový kód (len B2B): 12934500; Číslo materiálu (12NC): 929004341202; Čitateľ SAP – počet v balení: 1; SAP EAN/UPC – kus/súprava/puzdro: 8721103129345; Čitateľ SAP – počet balení v škatuli: 6; EAN/UPC – balenie: 8721103129352; (c) Signify