Systemem oświetleniowym musi być Philips CorePro - LED HID SON-T lub równoważnym pod względem następujących kryteriów: Lampa CorePro - LED HID SON-T musi posiadać certyfikat CE. Produkt powinien być objęty co najmniej 3-letnią gwarancją producenta. Lampa CorePro - LED HID SON-T powinna zapewniać żywotność do 25 000 godzin przy L70/B50. Powinna działać jako produkt zasilany z sieci. Diody LED muszą oferować ochronę przeciwprzepięciową 2 kV, przyjemne białe światło o współczynniku oddawania barw CRI 70, dobrą spójność barw 6 SCDM, cykl przełączania 50 K z czasem rozruchu <0,5 s, stopień ochrony IP65, SVM <=4 i PST<1,0 zgodnie z SLR. Dodatkowe cechy wymaganej lampy CorePro - LED HID SON-T obejmują temperaturę pracy od -30 do +45ºC. Korpus musi być szklany, podobnie jak w przypadku tradycyjnych lamp SON-T. Osłona optyczna musi być wykonana z twardego szkła, a kolor musi być przezroczysty. Moduł LED musi być również uszczelniony, aby nie było konieczne czyszczenie jego wnętrza.

Podstawa-nasadka: E27;
Nominalny okres eksploatacji: 25 000 h;
Liczba cykli pracy: 50 000;
Lighting Technology: LED SON-T;
Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere;
Okres gwarancji: 3 lata;
Kod barwy: 730 | CCT of 3000K;
Kąt rozsyłu światła (Nom): 300 °;
Strumień Świetlny: 4 200 lm;
Oznaczenie koloru: Biały (WH);
Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 3000 K;
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 161 lm/W;
Jednorodność barw: <6;
Wskaźnik oddawania barw (CRI): 70;
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom): 70 %;
Photobiological safety according to EN 62471: RG1;
Częstotliwość wejściowa: 50 do 60 Hz;
Moc: 26 W;
Lamp Current (Nom): 103 mA;
Czas uruchomienia (Nom): 0,5 s;
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5 s;
Współczynnik mocy (ułamek): 0.9;
Napięcie (Nom): 220-240 V;
Prąd rozruchowy w sieci: 11.68;
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sieć: 73;
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM bez komp. Czapka.: -;
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM z komp. Czapka.: -;
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sieć: 117;
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM bez komp. Czapka.: -;
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM z komp. Czapka.: -;
Równoważna moc w watach (tylko LED HID): SON-T 70W;
Kompatybilność balastu: Sieć zasilająca;
Maksymalna temperatura obudowy (Nom): 36,6 °C;
Z możliwością przyciemniania: Nie;
Wykończenie żarówki: Przezroczyste;
Materiał żarówki: Szyba;
Kształt bańki: Rurowy;
Waga netto: 0,090 kg;
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): C;
Energooszczędny produkt: Tak;
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 26 kWh;
Numer rejestracji EPREL: 2457099;
Znak CE: Tak;
Zgodność z normą UE RoHS: Tak;
Wartość migotania (PstLM): 1;
Wartość efektu stroboskopowego (SVM): 4;
Zakres temperatury otoczenia: Od -30°C do +45°C;
czy można go stosować w oprawach zamkniętych?: Yes;
Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy;
Display Name Product: TForce Core LED road 26W 730 E27 MV;
Opis wyświetlanego kodu zamówienia (DTN, tylko B2B): TForce Core LED road 26W 730 E27 MV;
Full EOC: 872110312936900;
Wyświetlany kod zamówienia (tylko B2B): 12936900;
Numer materiału (12NC): 929004341302;
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu: 1;
SAP EAN/UPC - Sztuka/zestaw/opakowanie: 8721103129369;
Numerator - Packs per outer box: 6;
EAN/UPC – Opakowanie: 8721103129376;

(c) Signify