Belysningssystemet skal være Philips CorePro - LED HID SON-T eller opfylde følgende kriterier: CorePro - LED HID SON-T lampen skal være CE-certificeret. Det bør komme med en minimum 3-års producentgaranti. CorePro - LED HID SON-T lampen skal have en levetid på op til 25.000 timer ved L70/B50. Den skal fungere som et produkt til lysnettet. LED'erne skal have en overspændingsbeskyttelse på 2KV, behageligt hvidt lys med Ra-værdi på 70, god farvekonsistens på 6 SCDM, en koblingscyklus på 50K med en starttid på <0,5 sek., IP65, SVM <=4, og PST<1.0 efter SLR. Yderligere karakteristika for den påkrævede CorePro - LED HID SON-T lampe inkluderer en driftstemperatur på -30 til +45ºC. Armaturhuset skal være af glas, svarende til traditionelle SON-T lamper. Optikafskærmningen skal være af hårdt glas, og farven skal være gennemsigtig. LED-modulet skal være forseglet, så der ikke er behov for indvendig rengøring. Fod: E27; Normeret levetid: 25.000 t; Antal tændingscyklusser: 50.000; Lighting Technology: LED SON-T; Lysstrømsmålingsreference: Sphere; Garantiperiode: 3 år; Farvekode: 740 | CCT of 4000K; Spredningsvinkel (nom.): 300 °; Lysstrøm: 4.500 lm; Farvebetegnelse: Kold hvid (CW); Korreleret farvetemperatur (nom.): 4000 K; Lyseffekt (nominel) (nom.): 173 lm/W; Farveensartethed: <6; Farvegengivelsesindeks (CRI): 70; LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.): 70 %; Photobiological safety according to EN 62471: RG1; Indgangsfrekvens: 50 til 60 Hz; Effekt: 26 W; Lyskildens strømstyrke (nom.): 110 mA; Opstartstid (nom.): 0,5 s; Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5 s; Effektfaktor (brøk): 0.9; Spænding (nom.): 220-240 V; Startstrøm ved lysnettet: 11.68; Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding: 73; Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden kompensationskondensator.: -; Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med kompensationskondensator.: -; Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding: 117; Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden kompensationskondensator.: -; Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensationskondensator.: -; Wattforbrugsækvivalent (kun LED HID): SON-T 70W; Forkoblingskompatibilitet: 230V; T-kappe, maks. (nom.): 36,6 °C; Dæmpbar: Nej; Pære finish: Klar; Lyskildemateriale: Glas; Lyskildeform: Rørformet; Nettovægt: 0,090 kg; Energimærket (EEL): C; Energibesparende produkt: Ja; Energiforbrug kWh/1000 t.: 26 kWh; EPREL registreringsnummer: 2457100; CE-mærke: Ja; EU RoHS-godkendt: Ja; Flimmerværdi (PstLM): 1; Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 4; Omgivelsestemperaturområde: -30 til +45 °C; Kan det bruges i lukkede armaturer?: Yes; Kommunikationsprotokol: Ikke relevant; Display Name Product: TForce Core LED road 26W 740 E27 MV; Vist ordrekodebeskrivelse (DTN, kun B2B): TForce Core LED road 26W 740 E27 MV; Full EOC: 872110312938300; Beskrivelse af lokal kode: 2057820636; Vist ordrekodetilbehør (kun B2B): 929004341402; Materialenummer (12NC): 929004341402; Lokal ordrekode: 2057820636; SAP-tæller – antal pr. pakke: 1; SAP EAN/UPC - Styk/Sæt/æske: 8721103129383; Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage): 6; EAN/UPC – kasse: 8721103129390; (c) Signify