El sistema de iluminación debe ser Philips CorePro - LED HID SON-T o equivalente que cumpla con los siguientes criterios: La lámpara CorePro - LED HID SON-T debe tener la certificación CE. Debe tener una garantía mínima del fabricante de 3 años. La lámpara CorePro - LED HID SON-T debe ofrecer una vida útil de hasta 25.000 horas @L70/B50. Debe funcionar como producto de corriente alterna. Los LED deben contar con una protección contra sobretensiones de 2 KV, emitir una luz blanca agradable con un CRI de 70, una buena consistencia de color de 6 SCDM, un ciclo de encendido/apagado de 50 000 y un tiempo de encendido < 0,5 s, IP65, una SVM ≤ 4, y una PST < 1,0 según SLR. Otras características requeridas de la lámpara CorePro - LED HID SON-T son una temperatura de funcionamiento entre −30 y +45 °C. La carcasa debe ser de cristal, similar a la de las lámparas SON-T convencionales. La cubierta óptica debe ser de cristal duro, y el color debe ser transparente. El módulo LED debe estar sellado para que no sea necesaria ninguna limpieza interna. Tapa-base: E27; Vida útil nominal: 25.000 hora(s); Cantidad de ciclos del interruptor: 50.000; Lighting Technology: LED SON-T; Referencia de medición de flujo: Sphere; Período de garantía: 3 años; Código de color: 740 | CCT of 4000K; Ángulo de haz (nominal): 300 °; Flujo luminoso: 4.500 lm; Designación de color: Blanco frío (CW); Temperatura de color correlacionada (nominal): 4000 K; Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 173 lm/W; Consistencia de color: <6; Índice de producción de color (IRC): 70; LLMF al final de la vida útil nominal (nominal): 70 %; Photobiological safety according to EN 62471: RG1; Frecuencia de entrada: 50 a 60 Hz; Consumo de energía: 26 W; Corriente de la lámpara (nominal): 110 mA; Tiempo de inicio (nominal): 0,5 s; Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s; Factor de potencia (fracción): 0.9; Voltaje (nominal): 220-240 V; Corriente de arranque en la red: 11.68; N.º máx. lámparas en MCB tipo B 10 A: red: 73; Número máximo de lámparas en MCB B tipo 10A -Balasto EM sin condensador de compensación.: -; Número máximo de lámparas en MCB B tipo10 A -Balasto EM con condensador de compensación.: -; N.º máx. lámparas en MCB tipo B 16 A: red: 117; Número máximo de lámparas en MCB B tipo16A- Balasto EM sin condensador de compensación.: -; Número máximo de lámparas en MCB B tipo 16A - Balasto EM con condensador de compensación.: -; Potencia equivalente (solo LED HID): SON-T 70W; Compatibilidad de balastos: Red eléctrica; T° estuche máxima (nominal): 36,6 °C; Regulable: No; Acabado de la luz: Transparente; Material del foco: Cristal; Forma del foco: Tubular; Peso neto: 0,090 kg; Etiqueta de eficiencia energética (EEL): C; Producto de ahorro de energía: Sí; Consumo energético kWh/1000 h: 26 kWh; Número de registro de EPREL: 2457100; Marca CE: Sí; Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí; Valor de parpadeo (PstLM): 1; Valor del efecto estroboscópico (SVM): 4; Rango de temperatura ambiente: -30 a +45 °C; se puede usar en luminarias cerradas: Yes; Protocolo de comunicación: No aplica; Display Name Product: TForce Core LED road 26W 740 E27 MV; Descripción del código de pedido mostrado (solo DTN, B2B): TForce Core LED road 26W 740 E27 MV; Full EOC: 872110312938300; Código de orden mostrado (solo B2B): 929004341402; N.° de material (12NC): 929004341402; Numerador SAP: cantidad por paquete: 1; SAP EAN/UPC: pieza/conjunto/caja: 8721103129383; Numerador: paquetes por caja externa: 6; EAN/UPC - Caja: 8721103129390; (c) Signify