Le système d'éclairage doit être Philips CorePro - LED HID SON-T ou égal aux critères suivants : La lampe CorePro - LED HID SON-T doit être certifiée CE. Il devrait être accompagné d'une garantie constructeur d'au moins 3 ans. La lampe CorePro - LED HID SON-T doit offrir une durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures à L70/B50. Elle doit fonctionner comme un produit alimenté par le secteur. Les LED doivent avoir une protection contre les surtensions de 2 KV, une lumière blanche agréable par IRC de 70, une bonne variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement de 6 SCDM, un cycle d'allumage de 50 K avec un temps de démarrage de <0,5 s, IP65, SVM <= 4 et PST<1,0 suivant le SLR. Les caractéristiques supplémentaires de la lampe CorePro - LED HID SON-T requise comprennent une température de fonctionnement de -30 à +45ºC. Le boîtier doit être en verre, similaire aux lampes SON-T conventionnelles. Le verre de fermeture doit être en verre dur et la couleur doit être transparente. Le module LED doit être scellé afin qu'aucun nettoyage interne ne soit nécessaire. Culot: E27; Durée de vie nominale: 25 000 h; Nombre de cycles d'allumage: 50 000; Lighting Technology: LED SON-T; Référence de mesure de flux: Sphere; Garantie: 3 ans; Code couleur: 740 | CCT of 4000K; Angle d'émission du faisceau (nom.): 300 degré(s); Flux lumineux: 4 500 lm; Couleur: Blanc froid (CW); Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 173 lm/W; Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement: <6; Indice de rendu de couleur (IRC): 70; LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.): 70 %; Photobiological safety according to EN 62471: RG1; Fréquence d'entrée: 50 à 60 Hz; Puissance: 26 W; Courant lampe (nom.): 110 mA; Heure de démarrage (nom.): 0,5 s; Temps de chauffe à 60 %: 0.5 s; Facteur de puissance (fraction): 0.9; Tension (nom.): 220-240 V; Courant d'appel secteur: 11.68; Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur: 73; Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.: -; Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.: -; Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur: 117; Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.: -; Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.: -; Équivalent en puissance (LED HID uniquement): SON-T 70W; Compatibilité des ballasts: Secteur; Température maximale du boitier (nom.): 36,6 °C; Variation de l'intensité lumineuse: Non; Finition ampoule: Transparent; Matériaux des lampes: Verre; Forme de l'ampoule: Tubulaire; Poids net: 0,090 kg; Classe énergétique: C; Produit à faible consommation: Oui; Consommation d'énergie kWh/1000 h: 26 kWh; Numéro d’enregistrement EPREL: 2457100; Marquage CE: Oui; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Valeur de clignotement (PstLM): 1; Effet stroboscopique: 4; Plage de température ambiante: -30 à +45 °C; peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?: Yes; Protocole de communication: Non applicable; Display Name Product: TForce Core LED road 26W 740 E27 MV; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): TForce Core LED road 26W 740 E27 MV; Full EOC: 872110312938300; Code de commande affiché (B2B uniquement): 929004341402; Code 12NC: 929004341402; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8721103129383; Conditionnement par carton: 6; EAN/UPC - Boîte: 8721103129390; (c) Signify