A világítási rendszernek Philips CorePro - LED HID SON-T vagy a következő kritériumoknak kell megfelelnie: A CorePro - LED HID SON-T lámpának CE-tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. A gyártónak minimum 3 év garanciát kell rá vállalnia. A CorePro - LED HID SON-T lámpa élettartama akár 25 000 óra is lehet @L70/B50. Hálózati termékként kell működnie. A LED-ek rendelkezzenek 2 kV túlfeszültség-védelemmel, kellemes fehér fénnyel 70-es CRI-vel, kiváló színkonzisztenciával 6-os SCDM-mel, 50K-s kapcsolási ciklussal <0,5 másodperces indulási idővel, IP65-ös védelemmel, 4-es