O sistema de iluminação deve ser Philips CorePro — LED HID SON-T ou equivalente aos seguintes critérios: A lâmpada CorePro — LED HID SON-T deve ter certificação CE. Deve vir com garantia mínima do fabricante de 3 anos. A lâmpada CorePro — LED HID SON-T deve oferecer uma vida útil de até 25.000 horas a L70/B50. Deve funcionar como um produto de corrente alternada. Os LEDs devem ter proteção contra surtos de 2 KV, luz branca agradável por CRI de 70, boa consistência de cor de 6 SCDM, um ciclo de comutação de 50 K com tempo de partida de <0,5 segundos, IP65, SVM <= 4 e PST< 1.0 após SLR. Características adicionais da lâmpada CorePro - LED HID SON-T necessária incluem uma temperatura operacional de -30 a +45 ºC. A carcaça deve ser de vidro, semelhante às lâmpadas SON-T convencionais. A tampa óptica deve ser de vidro duro e a cor deve ser transparente. O módulo de LED deve ser selado para que não seja necessária limpeza interna. Casquilho: E27; Vida útil nominal: 25.000 hora(s); Número de ciclos de alternância: 50.000; Lighting Technology: LED SON-T; Referência de medição de fluxo: Sphere; Período de garantia: 3 anos; Código da cor: 740 | CCT of 4000K; Ângulo do feixe (Nom.): 300 °; Fluxo luminoso: 4.500 lm; Designação da cor: Luz natural fria (CW); Temperatura de cor correlacionada (nom.): 4000 K; Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 173 lm/W; Consistência da cor: <6; Color rendering index (CRI): 70; LLMF no final da vida útil nominal (Nom.): 70 %; Photobiological safety according to EN 62471: RG1; Frequência de entrada: 50º a 60º Hz; Potência: 26 W; Corrente de lâmpada (Nom.): 110 mA; Tempo de arranque (Nom.): 0,5 s; Tempo de aquecimento para 60% de luz: 0.5 s; Fator de potência (fração): 0.9; Tensão (Nom.): 220-240 V; Corrente de arranque na rede eléctrica: 11.68; Nº máx. lâmpadas em MCB B tipo 10A - rede: 73; Nº máx. lâmpadas em MCB B tipo 10A – reator EM sem capacitor de compensação.: -; Nº máx. lâmpadas em MCB B tipo 10A – reator EM com condensador de compensação.: -; Nº máx. lâmpadas em MCB B tipo 16A - rede: 117; Nº máx. lâmpadas em MCB B tipo 16A – reator EM sem capacitor de compensação.: -; Nº máx. lâmpadas em MCB B tipo 16A – reator EM com condensador de compensação.: -; Potência equivalente (somente LED HID): SON-T 70W; Compatibilidade com reator: Rede elétrica; T-máxima na caixa (Nom): 36,6 °C; Regulável: Não; Acabamento de lâmpada: Claro; Material da lâmpada: Vidro; Forma da lâmpada: Tubular; Peso líquido: 0,090 kg; Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): C; Produto energeticamente eficiente: Sim; Consumo de energia kWh/1000 h: 26 kWh; Número do registro EPREL: 2457100; Marca CE: Sim; Compatível com EU RoHS: Sim; Valor cintilante (PstLM): 1; Efeito estroboscópico: 4; Intervalo de temperatura ambiente: -30 a 45 °C; Pode ser usado em luminárias fechadas?: Yes; Protocolo de comunicação: Não se aplica; Display Name Product: TForce Core LED road 26W 740 E27 MV; Descrição do código de pedido exibido (somente DTN, B2B): TForce Core LED road 26W 740 E27 MV; Full EOC: 872110312938300; Descrição do código local: TForce Core LED road 26W 740 E27 MV; Código de encomenda exibido (somente B2B): 929004341402; Número do material (12NC): 929004341402; Código local: 929004341402; Numerador SAP — Quantidade por embalagem: 1; SAP EAN/UPC - peça/conjunto/caixa: 8721103129383; Numerador SAP — Embalagens por exterior: 6; EAN/UPC – caixa: 8721103129390; (c) Signify