<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<GAEB>
    <GAEBInfo>
        <Version>3.2</Version>
        <VersDate>2013-10</VersDate>
        <Date>2026-07-16</Date>
        <Time>18:28:29</Time>
        <ProgSystem>Philips</ProgSystem>
        <ProgName>http://www.lighting.philips.de/</ProgName>
    </GAEBInfo>
    <PrjInfo>
        <NamePrj>Projekt</NamePrj>
        <LblPrj>Projekt</LblPrj>
        <Cur>EUR</Cur>
        <CurLbl>EURO</CurLbl>
    </PrjInfo>
    <Award>
        <DP>81</DP>
        <AwardInfo>
            <Cur>EUR</Cur>
            <CurLbl>EURO</CurLbl>
        </AwardInfo>
        <OWN>
            <Address>
                <Name1>Signify GmbH</Name1>
                <Street>Röntgenstraße 22</Street>
                <PCode>22335</PCode>
                <City>Hamburg</City>
            </Address>
        </OWN>
        <BoQ ID="IDLV">
            <BoQInfo>
                <Name>LV</Name>
                <LblBoQ></LblBoQ>
                <Date>2026-07-16</Date>
                <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
                <BoQBkdn>
                    <Type>BoQLevel</Type>
                    <Length>4</Length>
                    <Num>Yes</Num>
                </BoQBkdn>
                <BoQBkdn>
                    <Type>Item</Type>
                    <Length>5</Length>
                    <Num>Yes</Num>
                </BoQBkdn>
            </BoQInfo>
            <BoqBody>
                <BoQCtgy ID="ID0001" RNoPart="0001">
                    <Lbltx>
                        <p style="text-align:left">
                            <span>Philips, FlexBlend Pendelleuchten</span>
                        </p>
                    </Lbltx>
                    <BoQBody>
                        <Itemlist>
                            <Item ID="ID000100001" RNoPart="00001">
<Qty>1.000</Qty>
<QU></QU>
<Description>
    <CompleteText>
        <DetailTxt>
            <Text>
                <p style="text-align:left">
                    <span>Das Beleuchtungssystem muss eine Philips FlexBlend Pendelleuchte sein oder alternativ die folgenden Kriterien erfüllen: Das Beleuchtungssystem muss ENEC-zertifiziert sein. Es muss eine Auswahl von Lichtstrompaketen zwischen 2600 und 5200 lm zur Verfügung stehen. Es sollte mit einer 5-Jahres-Herstellergarantie ausgestattet sein. Die Leuchte soll außerdem bürotauglich sein, mit UGR&lt;19 und einer System-Lichtausbeute von bis zu 140 lm/W. Das Beleuchtungssystem sollte außerdem eine Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden bei L85 bieten. Es sollte eine Auswahl an flimmerfreien Betriebsgeräten für Ein/Aus-Funktion, DALI-Steuerung sowie integrierte Drahtlos-Konnektivität umfassen. Darüber hinaus muss eine optionale Notbeleuchtung vorhanden sein. Die Leuchten müssen jeweils über Steckverbinder verfügen, um eine schnelle Installation zu gewährleisten. Die LEDs müssen einen hohen CRI-Wert von 90 und einen niedrigen SDCM-Wert von &lt;3 aufweisen. Weitere Merkmale des benötigten Beleuchtungssystems sind eine Betriebstemperatur von +10 bis +40ºC, ein eingebautes Betriebsgerät, eine Leistung bei Umgebungstemperatur (Tq) von +25ºC, eine Ausfallrate des Betriebsgerätes von 5 % bei einer mittleren Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse sollte robust und aus Stahl gefertigt sein, und die Farbe muss Weiß (RAL9003), Schwarz oder Silber sein; es muss eine Auswahl an Optiken geben – Opal, MLO &amp; PCS – und aus dem Material Polycarbonat bestehen. Außerdem muss für das Produkt eine EPD-Erklärung des Herstellers vorliegen. 
Service Tag: Ja;
Portfolio: Better;
Eingangsspannung: - V;
Netzfrequenz: - Hz;
IEC-Schutzklasse: -;
Gesamte Höhe: 70 mm;
Material: Polykarbonat;
Schutzart (IP): -;
Schlagfestigkeit (IK): -;
Zubehörfarbe: Weiß;
Winkel: -;
Nettogewicht: 0,360 kg;
CE-Zeichen: Ja;
EU RoHS-konform: Ja;
Produktnamen anzeigen: SP340Z CP WH Kupplungsstück;
Angezeigter Bestellcode, Beschreibung (DTN, nur B2B): SP340Z CP WH Kupplungsstück;
Vollständiger EOC (nur B2B): 871951410602400;
Angezeigter Bestellcode (nur B2B): 8719514106024;
Material-Nummer (12NC): 910925867343;
SAP-Anzahl pro Verpackung: 1;
SAP EAN/UPC – Stück/Set/Kiste: 8719514106024;
SAP-Zähler – Pakete pro Außenkarton: 1;
EAN Umverpackung: 8719514106024;
Produktfamiliencode: SP340Z | FLEXBLEND S&amp;S ACCESSORIES;

(c) Signify</span>
                </p>
            </Text>
        </DetailTxt>
        <OutlineText>
            <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                    <p style="text-align:left">
                        <span>SP340Z CP WH Kupplungsstück
SP340Z | FLEXBLEND S&amp;S ACCESSORIES, - V, Weiß</span>
                    </p>
                </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
        </OutlineText>
    </CompleteText>
</Description>
                            </Item>
                        </Itemlist>
                    </BoQBody>
                </BoQCtgy>
            </BoqBody>
        </BoQ>
    </Award>
</GAEB>
