<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<GAEB>
    <GAEBInfo>
        <Version>3.2</Version>
        <VersDate>2013-10</VersDate>
        <Date>2026-05-19</Date>
        <Time>09:04:16</Time>
        <ProgSystem>Philips</ProgSystem>
        <ProgName>http://www.lighting.philips.de/</ProgName>
    </GAEBInfo>
    <PrjInfo>
        <NamePrj>Projekt</NamePrj>
        <LblPrj>Projekt</LblPrj>
        <Cur>EUR</Cur>
        <CurLbl>EURO</CurLbl>
    </PrjInfo>
    <Award>
        <DP>81</DP>
        <AwardInfo>
            <Cur>EUR</Cur>
            <CurLbl>EURO</CurLbl>
        </AwardInfo>
        <OWN>
            <Address>
                <Name1>Signify GmbH</Name1>
                <Street>Röntgenstraße 22</Street>
                <PCode>22335</PCode>
                <City>Hamburg</City>
            </Address>
        </OWN>
        <BoQ ID="IDLV">
            <BoQInfo>
                <Name>LV</Name>
                <LblBoQ></LblBoQ>
                <Date>2026-05-19</Date>
                <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
                <BoQBkdn>
                    <Type>BoQLevel</Type>
                    <Length>4</Length>
                    <Num>Yes</Num>
                </BoQBkdn>
                <BoQBkdn>
                    <Type>Item</Type>
                    <Length>5</Length>
                    <Num>Yes</Num>
                </BoQBkdn>
            </BoQInfo>
            <BoqBody>
                <BoQCtgy ID="ID0001" RNoPart="0001">
                    <Lbltx>
                        <p style="text-align:left">
                            <span>Signify, Clearflood gen2</span>
                        </p>
                    </Lbltx>
                    <BoQBody>
                        <Itemlist>
                            <Item ID="ID000100001" RNoPart="00001">
<Qty>1.000</Qty>
<QU></QU>
<Description>
    <CompleteText>
        <DetailTxt>
            <Text>
                <p style="text-align:left">
                    <span>Die Leuchte muss Clearflood gen2 sein oder alternativ den folgenden Kriterien entsprechen: Es muss sich um ein ENEC- und ENEC+-zertifiziertes Flutlicht auf LED-Basis handeln, das den Anforderungen von CE, ROHS und REACH entspricht.Die Produktfamilie sollte mindestens 2 verschiedene Optionen für die Gebrauchstauglichkeit bieten, darunter Optionen zum werkzeuglosen Öffnen und Optionen mit festem Glas, sowie mindestens 4 verschiedene Oberflächenoptionen, darunter eine rohe Option (nicht lackiert, nicht eloxiert), eine Option mit Standard-Pulverbeschichtung, die in einer Salzsprühnebel-Testkammer 500 Stunden lang getestet wurde, eine Marine-Option, die in einer Salzsprühnebel-Testkammer 1000 Stunden lang getestet wurde, und eine Schwimmbad-Option. Für diese Option für Schwimmbäder muss mindestens ein Muster der vorgeschlagenen Leuchtenfamilie unabhängig auf seine Korrosionsbeständigkeit in Schwimmbadatmosphäre geprüft werden. Während der Prüfung wird die Leuchte in einer Kammer in einem Neigungswinkel von etwa 20o zur Vertikalen einer Lösung aus Calciumhypochlorit und Harnstoff ausgesetzt. Die LEDs der vorgeschlagenen Leuchte müssen einen erwarteten Lichtstromerhalt von mindestens 100.000 h@L90 aufweisen.Die vorgeschlagene Leuchtenfamilie soll Optiken mit mindestens 15 verschiedenen asymmetrischen Lichtverteilungen und keiner symmetrischen Verteilung zur Auswahl bieten, um sich jeder Anwendung unter Einhaltung der Beleuchtungsnormen genau anzupassen. Die vorgeschlagene Produktfamilie muss einen Standardschutz gegen elektrische Überspannungen von bis zu 6 kV im Differenzialmodus und 8 kV im Gleichtaktmodus auf Leuchtenebene bieten. Darüber hinaus muss die Leuchte die Möglichkeit eines zusätzlichen Schutzes gegen elektrische Überspannungen von bis zu 10 kV im Differentialbetrieb und 10 kV im Gleichtaktbetrieb auf Leuchtenebene bieten. Die Schlagfestigkeit des Produkts muss mindestens IK08 betragen und für das Kerngehäuse nach der Norm IEC 62262 zertifiziert sein. Der Schutz des Produkts gegen das Eindringen von Wasser muss gemäß IEC 60598-1:2008/IEC 60598-2-3:2002 + A1:2011/IEC 60598-2-5:1998 ohne Verwendung von Klebstoff in der Leuchtenbaugruppe nach IP66 zertifiziert sein. Das Produkt muss EMV-konform sein gemäß EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN61000-3-32:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011. Die Widerstandsfähigkeit der vorgeschlagenen Produkte gegen sinusförmige Schwingungen muss gemäß IEC 60068-2-27:2008 mit den nachstehenden Spezifikationen geprüft und erfüllt werden. Entsprechende Nachweise müssen dem Angebot beigefügt werden.Die Prüfung wird auf drei Achsen (x, y, z) durchgeführt: OZ, OX, OY. Die Leuchte muss einer Schwingung mit einem Frequenzbereich von 5 Hz bis 30 Hz ausgesetzt werden.  Beschleunigungsamplitude von 0,5g  und soll eine Dauer von 100.000 Zyklen haben. (+/-10%). Nach den Vibrationszyklen muss das Licht den Anforderungen der IEC EN 60598-1 entsprechen und gemäß der Norm funktionieren. Die Einhaltung der Vorschriften wird durch Messung und/oder Sichtkontrolle überprüft. Das Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben darf nicht geringer sein als das in der Montageanleitung angegebene Drehmoment. Die Leuchte muss eingeschaltet bleiben. Es darf keine sichtbaren Schäden wie Risse, Brüche oder Sprünge aufweisen. Die Widerstandsfähigkeit der vorgeschlagenen Produkte gegen wiederholte Stöße wird gemäß IEC 60068-2-27:2008 mit den nachstehenden Spezifikationen geprüft und erfüllt. Entsprechende Nachweise müssen dem Angebot beigefügt werden. Die Prüfung wird in drei Achsen (x-y-z) durchgeführt. OZ, OX, OY. Die Leuchte muss 2 Stößen mit einer Kraft von 30 g (-10%, +5%) ausgesetzt werden. Nach zwei Stößen von 30 g muss das Licht die Anforderungen der IEC EN 60598-1 und IEC EN 60598-2-3 erfüllen und normgerecht funktionieren. Die Einhaltung der Vorschriften ist durch Messung und/oder Sichtkontrolle zu überprüfen: Das Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben darf nicht geringer sein als das in der Montageanleitung angegebene Drehmoment. Es darf keine Stromschläge geben. Es dürfen keine sichtbaren Schäden wie Risse, Brüche oder Spalte vorhanden sein. Die Leuchte ist mit einem digital aktivierbaren Smart Tag (QR-Code-Aufkleber) ausgestattet, der auf der Außenseite der Leuchte sowie auf der Verpackung der Leuchte sichtbar ist, und wird mit zusätzlichen Aufklebern geliefert, die in der Tür des Mastes angebracht werden. Mit Hilfe eines Smartphones und einer speziellen App soll dieser Smart Tag die folgenden Vorteile bieten, um die Installation und Wartung zu erleichtern: Die spezielle App ermöglicht den Zugriff auf detaillierte produktspezifische Informationen (z. B. Lichtstrompaket, Optiktyp usw.) über das Etikett der Box sowie auf Montageanweisungen. Die spezielle App soll die Produktregistrierung vor Ort nach der Installation ermöglichen, beispielsweise um das Produkt für ein mögliches Garantieprogramm anzumelden. Die spezielle App soll eine Fehlermeldung an den Hersteller ermöglichen. Die spezielle App soll Diagnoseunterstützung bieten und die Identifizierung der Ersatzteilverfügbarkeit ermöglichen. Die spezielle App ermöglicht die Inbetriebnahme von Ersatzteilen mit den ursprünglichen Einstellungen direkt vom Smartphone aus. Das Betriebsgerät der vorgeschlagenen Produktfamilie muss eine problemlose (Neu-)Programmierung über die NFC-Technologie ermöglichen. Die vorgeschlagene Produktfamilie soll mit der NFC-Technologie (Near Field Communication) ausgestattet sein, sodass das Betriebsgerät vor Ort (neu) programmiert werden kann, ohne dass die Leuchte zerlegt werden muss. Die vorgeschlagene Produktfamilie soll über ein spezielles NFC-Gerät und ein Smartphone, auf dem eine spezielle Software installiert ist, programmierbar sein. Die vorgeschlagene Programmierbarkeit soll die (Neu-)Programmierung der Dimmwerte und des zugehörigen Lichtstroms ermöglichen. Die vorgeschlagene Technologie soll es den Installateuren ermöglichen, installierte Betriebsgeräte und/oder Ersatz-Betriebsgeräte schneller zu konfigurieren, ohne dass sie mit Kabeln hantieren oder Betriebsgeräte einschalten müssen. Die vorgeschlagene Leuchtenfamilie sollte zumindest eine kabellose Steuerungsoption bieten, für deren Funktion die Leuchte mit einem D4i-zertifizierten LED-Betriebsgerät und einer oder zwei Buchsen an der Oberseite des Leuchtengehäuses und/oder der Halterung des Flutlichts gemäß dem neuesten Zhaga-Buch 18 ausgestattet sein muss. Diese Buchsen müssen eine Verbindung mit zukünftigen Zhaga-D4i-zertifizierten Sensoren und/oder Steuergeräten ermöglichen, ohne dass die Leuchte geöffnet werden muss. Die Zhaga-D4i-Konformität soll die von Zhaga-D4i spezifizierte (zukunftssichere) Interoperabilität dieser Sensoren/Controller sicherstellen. Die Stromversorgung der Sensoren/Controller an den Zhaga-Steckkontakten erfolgt über das D4i-Betriebsgerät, sodass kein separater Stromkasten oder Stromwandler erforderlich ist. Die Schnittstelle muss die einfache mechanische und werkzeuglose Installation, den Austausch und den Anschluss von Sensoren/Controllern vor Ort innerhalb von 10 Sekunden ermöglichen.  Die vorgeschlagene Produktfamilie muss über eine Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügen. 
Lichtstromtoleranz: +/-7%;
Anfängliche Farbsättigung: (0.329,0.342);
Toleranz Leistungsaufnahme: +/-10%;
Init. Farbwiedergabeindextoleranz: -2;
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.: 10 %;
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.: L96;
Lampenfamiliencode: LED300 | LED module 30000 lm;
Anzahl Betriebsgeräte: Einheit;
Betriebsgerät inklusive: Ja;
Typ des Lichtquellenmoduls: LED;
Service Tag: Ja;
Portfolio: Best;
Garantiedauer: 5 Jahre;
Nach oben gerichtete Lichtstromrate: 0;
Lichtstrom: 25.488 lm;
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K;
Nennlichtausbeute (Nom): 149 lm/W;
Farbwiedergabeindex (CRI): 70;
Farbe der Lichtquelle: 740 Neutralweiß;
Ausstrahlungswinkel Leuchte: 26° - 22° x 147°;
Optiktyp im Außenbereich: Asymmetrisch;
Effektive Projektionsfläche: 0,16 m²;
Eingangsspannung: 230 V;
Netzfrequenz: 50 to 60 Hz;
Einschaltstrom: 77 A;
Einschaltzeit: 150 ms;
Leistung: 172 W;
Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.99;
Elektrischer Anschluss: 3-poliger Anschlussblock;
Kabel: -;
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B: 9;
IEC-Schutzklasse: Schutzklasse I;
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell): 6/8 kV;
Klirrfaktor: 6,3 %;
Dimmbar: Nein;
Betriebsgerät: Netzteil;
Steuerungsschnittstelle: -;
Konstanter Lichtstrom: Nein;
Gehäusematerial: Aluminium;
Reflektor-Material: -;
Optisches Material: Acrylat;
Material optische Abdeckung: Glas;
Befestigungsmaterial: Aluminium;
Gehäusefarbe: Aluminium;
Montagevorrichtung: Montagehalterung, einstellbar;
Form optische Abdeckung: Flach;
Ausführung optische Abdeckung: Klar;
Gesamte Länge: 545 mm;
Gesamte Breite: 465 mm;
Gesamte Höhe: 140 mm;
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 140 x 465 x 545 mm ;
Schutzart (IP): IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt;
Schlagfestigkeit (IK): IK08 | 5 J vandalismussicher;
Standardaufneigung Aufsatzmontage: -;
Standardaufneigung Ansatzmontage: -;
Typ optische Abdeckung: Klarglas;
Nettogewicht: 9,000 kg;
Entflammbarkeitszeichen: -;
CE-Zeichen: Ja;
ENEC-Zeichen: ENEC-Pluszeichen;
EU RoHS-konform: Ja;
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq): 25 °C;
Umgebungstemperaturbereich: -40 °C bis 50 °C;
Nachhaltigkeitsbewertung: Signify Circle;
GWP gesamt A1-A3 (CO2eq) in EPD: 241 kg CO₂e;
Anteil des Produkts an Sekundärmaterialien: 6,73 %;
Anteil des recycelbaren Inhalts des Endprodukts: 62,6 %;
GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Deklarierte Einheit: Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * Betriebsdauer (Stunden) der deklarierten Einheit * Energiemix (kg CO2eq / kWh);
GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Funktionale Einheit: Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * 1000 (lm) / Lichtstrom (lm) deklarierte Einheit * 35.000 (Stunden) * Energiemix (kg CO2-Äquivalent / kWh);
Produktnamen anzeigen: BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU;
Angezeigter Bestellcode, Beschreibung (DTN, nur B2B): BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU;
Vollständiger EOC (nur B2B): 872016979616400;
Angezeigter Bestellcode (nur B2B): 79616400;
Material-Nummer (12NC): 912300060555;
SAP-Anzahl pro Verpackung: 1;
SAP EAN/UPC – Stück/Set/Kiste: 8720169796164;
SAP-Zähler – Pakete pro Außenkarton: 1;
EAN Umverpackung: 8720169796164;
Produktfamiliencode: BVP655 | CLEARFLOOD GEN2 SMALL;

(c) Signify</span>
                </p>
            </Text>
        </DetailTxt>
        <OutlineText>
            <OutlTxt>
                <TextOutlTxt>
                    <p style="text-align:left">
                        <span>BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU
Clearflood gen2, 172 W, 25488 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66</span>
                    </p>
                </TextOutlTxt>
            </OutlTxt>
        </OutlineText>
    </CompleteText>
</Description>
                            </Item>
                        </Itemlist>
                    </BoQBody>
                </BoQCtgy>
            </BoqBody>
        </BoQ>
    </Award>
</GAEB>
