Le système d’éclairage doit être UrbanStar de Philips ou, à défaut, il doit correspondre aux critères suivants : le système d’éclairage doit comporter des luminaires à base de LED certifiés ENEC, adaptés à une nouvelle installation ou à des remplacements de rétrofit 1:1 de luminaires en top de mât dans l’environnement urbain. Il doit offrir une large gamme de flux lumineux, avec un flux système allant de 600 à 5 400 lumens dans une vasque translucide caractéristique. Une efficacité élevée jusqu’à 142 lm/W doit être possible. Un large choix d’au moins 15 optiques symétriques, asymétriques et routières doit être disponible pour optimiser chaque application. Une grille d’aération optionnelle pour l’obstruction ou le rétroéclairage (sauf pour l’optique symétrique) doit être disponible, également en tant que rétrofit. De plus, un large choix de températures de couleur (730, 740, 727, 722 ou 830) pour le moteur de lumière doit être disponible. Le système d’éclairage doit disposer d’un système d’identification basé sur QR qui rend chaque luminaire identifiable de manière unique, permettant ainsi de référencer facilement et avec précision les informations d’installation, de maintenance et de pièces de rechange. Les luminaires doivent être protégés contre les infiltrations selon l’indice IP66, protégés contre les chocs selon l’indice IK06 et doivent avoir un embout pour la connexion au mât supérieur de 60 mm. Les luminaires doivent également avoir une longue durée de vie de 100 000 heures à L95 minimum. Et le système doit avoir un large choix d’options de gradation et de contrôle telles que commutateur de lignes, dynadim, CLO, Dali, jusqu’à la compatibilité Zd4i compatible avec le système Zhaga avec Interact City pour optimiser l’efficacité via un éclairage intelligent déployé à l’avenir. Le luminaire a une période de garantie de 5 ans. Type de mât: Mât; Couleur des accessoires: Gris foncé 10714; Code famille de produits: ZPP460; Valeur ajoutée: Performance; Hauteur du mât: 3.0 m; Matériaux: Aluminium; Nom du produit de la commande: ZPP460 PL AL L3000 D76/60 7004; Nom de produit complet: ZPP460 PL AL L3000 D76/60 7004; Code EOC: 871016305258800; Code de commande: 05258800; Code 12NC: 919011992368; Quantité par pack: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8710163052588; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8710163052588; (c) Signify